AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut (AS-RFEML10)

AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut AS-RFEML10

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: AS-RFEML10

Marke: MISUMI

Preis: 47.64

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Outer Diameter (D): 10 φ

Flute Length (ℓ): 45 mm

Number of Flutes: 4 sheet

Processing Applications: Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting

Shank Diameter (d): 10 mm


  • AS
  • 4 Flutes
  • L (Long)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AS-RFEML10

AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut:Related Image

Teilenummer
AS-RFEML10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Processing Applications Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Corner Chamfering C
(mm)
Tolerance
(mm)

47.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10454Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1095-±0.075

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut:Related Image

Model Number
AS-RFEML 

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Corner Chamfering
C
Number of Flutes
Z
10 45 95 10 4
12 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
14 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
15 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
16 63 123 16 0.3 ~ 0.9 4
18 63 123 16 0.3 ~ 0.9 4
20 75 141 20 0.3 ~ 0.9 4
22 75 141 20 0.3 ~ 0.9 4



Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Corner Chamfering
C
Number of Flutes
Z
25 90 166 25 0.3 ~ 0.9 4
28 90 166 25 0.3 ~ 0.9 5
30 90 166 25 0.3 ~ 0.9 5
32 106 186 32 0.3 ~ 0.9 6
35 106 186 32 0.3 ~ 0.9 6
40 125 205 32 0.3 ~ 0.9 6
45 125 227 42 0.3 ~ 0.9 6
50 150 252 42 0.3 ~ 0.9 6


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Schruppen Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included

Sie befinden sich auf der Seite für AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut, die Teilenummer ist AS-RFEML10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AS-RFEML10.

Produktvarianten

Teilenummer
AS-RFEML12
AS-RFEML14
AS-RFEML15
AS-RFEML16
AS-RFEML18
AS-RFEML20
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Processing Applications Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Corner Chamfering C
(mm)
Tolerance
(mm)

62.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12534Inclined Cutting / Flat Surface / Side Surface / Nut121100.2 ~ 0.7±0.090

88.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14534Inclined Cutting / Flat Surface / Side Surface / Nut121100.2 ~ 0.7±0.090

96.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15534Inclined Cutting / Flat Surface / Side Surface / Nut121100.2 ~ 0.7±0.090

91.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16634Inclined Cutting / Flat Surface / Side Surface / Nut161230.3 ~ 0.9±0.090

110.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18634Inclined Cutting / Flat Surface / Side Surface / Nut161230.3 ~ 0.9±0.090

116.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20754Inclined Cutting / Flat Surface / Side Surface / Nut201410.3 ~ 0.9±0.105

Technischer Support