Plane Milling End Mill, Tip

Plane Milling End Mill, Tip

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SEET13T3L
  • SEET13T3M
  • SEMT13T3M-MT10
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Beide Schneidschärfe und Festigkeit werden durch zähe Materialien auf hohem Niveau erreicht
-Kompatibel mit Fräsern von japanischen und internationalen Herstellern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Plane Milling End Mill, Tip:Related Image
Teilenummer
SEET13T3L-MA1
SEET13T3M-NXR50
SEMT13T3M-MT10
SEMT13T3M-MT30
SEMT13T3M-MT50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Arbeitsmaterial Material - Hartmetallbeschichtung Werkstoff - Hartmetall (Typ K) Material - Cermet

12.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / NE-Metalle-MA1-

13.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stahl--NXR50

13.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage GusseisenMT10--

13.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage StahlMT30--

13.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EdelstahlMT50--

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Plane Milling End Mill, Tip:Related Image

Model NumberMaterial (Selection)
CermetCarbide CoatingCarbide (K Type)
NXR50MT10MT30MT50MA1
SEET13T3L    
SEET13T3M    
SEMT13T3M  

Material information >>Click here.

Weitere Informationen


High strength material achieves both durability and a high cutting performance.
Also applicable for use with Sumitomo, Mitsubishi and Sandvik cutters.

Grundlegende Informationen

Form (erstes Zeichen der Modellnummer) S (quadratisch) Abstandswinkel E (20°) Anzahl der verwendbaren Ecken 2

Technischer Support