Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter D (mm) | Flute Width ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | Neck Length ℓ1 (mm) | Neck Diameter D1 (mm) | Shank Diameter d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 50 | 4 | 2.5 | 6 | |
86.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 1 | 50 | 4 | 2.5 | 6 | |
76.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 1.5 | 50 | 4 | 2.5 | 6 | |
80.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 2 | 50 | 4 | 2.5 | 6 | |
83.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 50 | 4 | 3 | 6 | |
81.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 1 | 50 | 4 | 3 | 6 | |
83.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 50 | 4 | 3 | 6 | |
83.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 2 | 50 | 4 | 3 | 6 | |
84.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 60 | 4 | 4 | 8 | |
84.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 1 | 60 | 4 | 4 | 8 | |
83.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 60 | 4 | 4 | 8 | |
83.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 2 | 60 | 4 | 4 | 8 | |
83.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 3 | 60 | 4 | 4 | 8 | |
97.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 70 | 6 | 5 | 10 | |
89.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 70 | 6 | 5 | 10 | |
89.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 70 | 6 | 5 | 10 | |
89.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 70 | 6 | 5 | 10 |
Loading...
[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.
Model Number | Flute Diameter D | Flute Width ℓ | Neck Length ℓ1 | Neck Diameter d1 | Shank Diameter d | Overall Length L | Standard Unit Price 1 ~ 4 Pieces |
TSC-STSEMW | 5 | 0.5 | 4 | 2.5 | 6 | 50 | |
1 | |||||||
1.5 | |||||||
2 | |||||||
6 | 0.5 | 3 | |||||
1 | |||||||
1.5 | |||||||
2 | |||||||
8 | 0.5 | 4 | 4 | 8 | 60 | ||
1 | |||||||
1.5 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
10 | 0.5 | 6 | 6 | 10 | 70 | ||
1 | 5 | ||||||
1.5 | |||||||
2 | |||||||
3 |
Number of Flutes | 4 Flutes | Coating | TS Coating | Material | Ultrafine Particulate Carbide |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter D(mm)
Flute Width ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften