Carbide Radius End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular Model

Carbide Radius End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Small radius type that prevents cutter marks on resin
  • Non-Coated
  • Resin
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Radius End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular Model:Related Image

Teilenummer
SEC-CR-PLEM2R1-R0.2
SEC-CR-PLEM2R2-R0.2
SEC-CR-PLEM2R3-3-R0.2
SEC-CR-PLEM2R3-6-R0.2
SEC-CR-PLEM2R4-4-R0.2
SEC-CR-PLEM2R4-6-R0.2
SEC-CR-PLEM2R5-R0.2
SEC-CR-PLEM2R6-R0.2
SEC-CR-PLEM2R8-R0.2
SEC-CR-PLEM2R10-R0.2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Figure

45.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 135041

42.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 265541

50.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 396032

47.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 396061

52.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4126042

52.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4126061

63.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5156061

57.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6186062

136.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8248082

133.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103080102

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Radius End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular Model:Related Image

Model Number       Shank Diameter
d
Flute Length
Overall Length
L
Figure
Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
Radius
R
SEC-CR-PLEM2R 1 - 0.2 4 3 50 1
2 - 0.2 4 6 55 1
3 6 0.2 6 9 60 1
3 3 0.2 3 9 60 2
4 6 0.2 6 12 60 1
4 4 0.2 4 12 60 2
5 - 0.2 6 15 60 1
6 - 0.2 6 18 60 2
8 - 0.2 8 24 80 2
10 - 0.2 10 30 80 2

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a outer diameter (D), radius (R) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


A cutting edge shape that is ideal for machining resin.
Suitable for machining aluminum, copper and other non-ferrous materials.
The radius prevention mechanism is also useful to prevent chipping.

Grundlegende Informationen

R Size(mm) 0.2 Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphit / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 2
Model Radius Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) R Precision(μm) ±0.02 Additional Classification Stocked Product

Technischer Support