Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute

Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
The sharp helix blade achieves the clean machined surface with less burr
  • Non-Coated
  • Aluminum
  • 2 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute:Related Image

Teilenummer
SEC-ALMEM3-90
SEC-ALMEM4-90
SEC-ALMEM6-90
SEC-ALMEM8-90
SEC-ALMEM10-90
SEC-ALMEM12-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Tip Diameter D Flute Length ℓ Overall Length L

61.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 330.81.150

60.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 440.81.650

70.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6612.560

99.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8813.560

132.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101014.565

102.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 121215.575

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute:Related Image

Model Number   Beveling Angle
θ
Tip Diameter
D1
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
SEC-ALMEM 3 90° 0.8 1.1 50 3
4 90° 0.8 1.6 50 4
6 90° 1 2.5 60 6
8 90° 1 3.5 60 8
10 90° 1 4.5 65 10
12 90° 1 5.5 75 12


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The sharp helix blade shape achieves a clean machined surface with fewer burrs. Furthermore it prevents the built-up edge that's unique to aluminum.

Grundlegende Informationen

Use Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Chamfering / Horizontal Double Angle (θ) 90 Work Material Aluminium / Kupfer / Graphit / Kunststoff
Single Blade / Double Blade Single Blade Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Carbid
Coating Presence None Diameter Tolerance 0 – -0.02 Tolerance of Shank Diameter h6

Technischer Support