TSC series carbide roughing end mill, fine pitch / regular model

TSC series carbide roughing end mill, fine pitch / regular model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Schruppfräser für grobe und mittlere bis grobe Bearbeitungen mit feiner Teilung
-Die Beschichtung hat eine hohe Oxidationsbeständigkeit und hohe Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • TS
  • General Steel
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide roughing end mill, fine pitch / regular model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-RFPR6-[20-42/1]-15
SN-TSC-RFPR8-[25-51/1]-20
SN-TSC-RFPR9-[25-45/1]-20
SN-TSC-RFPR10-[30-45/1]-25
SN-TSC-RFPR11-[30-45/1]-25
SN-TSC-RFPR12-[35-70/1]-30
SN-TSC-RFPR16-[50-78/1]-40
SN-TSC-RFPR20-[55-92/1]-45
TSC-RFPR3
TSC-RFPR4
TSC-RFPR5
TSC-RFPR6
TSC-RFPR8
TSC-RFPR9
TSC-RFPR10
TSC-RFPR11
TSC-RFPR12
TSC-RFPR13
TSC-RFPR14
TSC-RFPR16
TSC-RFPR18
TSC-RFPR20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 Arbeitstage 615366020 ~ 42Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 820487525 ~ 51Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 9204107525 ~ 45Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief1

-

1 8 Arbeitstage 10254107530 ~ 45Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 11254127530 ~ 45Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief1

-

1 8 Arbeitstage 123041210035 ~ 70Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 164041611050 ~ 78Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 204542013055 ~ 92Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

154.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3153660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product1

130.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4153660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product1

67.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5153660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product1

57.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6153660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product2

67.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8204875-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

119.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 92041075-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product1

92.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102541075-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

122.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 112541275-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product1

106.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1230412100-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

163.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1330412100-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product3

99.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1435412100-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product3

108.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1640416110-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

150.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1845416110-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product3

167.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2045420130-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

  TSC series carbide roughing end mill, fine pitch / regular model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes Figure
Outer Diameter
D
TSC-RFPR 3 15 60 6 3 1
4 15 60 6 3 1
5 15 60 6 3 1
6 15 60 6 3 2
8 20 75 8 4 2
9 20 75 10 4 1
10 25 75 10 4 2
11 25 75 12 4 1
12 30 100 12 4 2
13 30 100 12 4 3
14 35 100 12 4 3
16 40 110 16 4 2
18 45 110 16 4 3
20 45 130 20 4 2



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
It adopts a fine pitch nick that delivers a finish with good surface roughness after machining.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Model Schruppen Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Geometry Ultra-Small R Torsion Angle (θ) Weak Helix (15 to 25°) Tolerance of OD(mm) ±0.06

Technischer Support