TSC series carbide long neck radius end mill, 2-flute, long neck model

TSC series carbide long neck radius end mill, 2-flute, long neck model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TSC-CR-PEM2LB
  • LN-TSC-CR-EM2S
  • Mengenrabatt
Long neck radius that can be used as a ball and allows a large pick feed
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide long neck radius end mill, 2-flute, long neck model:Related Image

Teilenummer
LN-TSC-CR-EM2S1.5-R0.1-[8-20/1]
LN-TSC-CR-EM2S1.5-R0.2-[8-20/1]
LN-TSC-CR-EM2S1.5-R0.3-[8-20/1]
LN-TSC-CR-EM2S2-R0.1-[9-21/1]
LN-TSC-CR-EM2S2-R0.2-[9-21/1]
LN-TSC-CR-EM2S2-R0.3-[9-21/1]
LN-TSC-CR-EM2S2-R0.5-[9-21/1]
LN-TSC-CR-EM2S3-R0.1-[11-21/1]
LN-TSC-CR-EM2S3-R0.2-[11-21/1]
LN-TSC-CR-EM2S3-R0.3-[11-21/1]
LN-TSC-CR-EM2S3-R0.5-[11-21/1]
LN-TSC-CR-EM2S4-R0.2-[13-23/1]
LN-TSC-CR-EM2S4-R0.3-[13-23/1]
LN-TSC-CR-EM2S4-R0.5-[13-23/1]
LN-TSC-CR-EM2S4-R1-[13-23/1]
LN-TSC-CR-EM2S5-R0.2-[17-25/1]
LN-TSC-CR-EM2S5-R0.3-[17-25/1]
LN-TSC-CR-EM2S5-R0.5-[17-25/1]
LN-TSC-CR-EM2S5-R1-[17-25/1]
TSC-CR-PEM2LB0.2-1-R0.05
TSC-CR-PEM2LB0.3-1-R0.05
TSC-CR-PEM2LB0.3-2-R0.05
TSC-CR-PEM2LB0.4-2-R0.05
TSC-CR-PEM2LB0.4-2-R0.1
TSC-CR-PEM2LB0.4-3-R0.05
TSC-CR-PEM2LB0.4-3-R0.1
TSC-CR-PEM2LB0.4-4-R0.05
TSC-CR-PEM2LB0.4-4-R0.1
TSC-CR-PEM2LB0.5-2-R0.05
TSC-CR-PEM2LB0.5-2-R0.1
TSC-CR-PEM2LB0.5-3-R0.05
TSC-CR-PEM2LB0.5-3-R0.1
TSC-CR-PEM2LB0.5-4-R0.05
TSC-CR-PEM2LB0.5-4-R0.1
TSC-CR-PEM2LB0.5-5-R0.1
TSC-CR-PEM2LB0.6-2-R0.05
TSC-CR-PEM2LB0.6-2-R0.1
TSC-CR-PEM2LB0.6-4-R0.05
TSC-CR-PEM2LB0.6-4-R0.1
TSC-CR-PEM2LB0.6-6-R0.1
TSC-CR-PEM2LB0.7-4-R0.05
TSC-CR-PEM2LB0.7-4-R0.1
TSC-CR-PEM2LB0.7-6-R0.05
TSC-CR-PEM2LB0.8-4-R0.05
TSC-CR-PEM2LB0.8-4-R0.1
TSC-CR-PEM2LB0.8-4-R0.2
TSC-CR-PEM2LB0.8-6-R0.05
TSC-CR-PEM2LB0.8-6-R0.1
TSC-CR-PEM2LB0.8-6-R0.2
TSC-CR-PEM2LB0.8-8-R0.05
TSC-CR-PEM2LB0.8-8-R0.1
TSC-CR-PEM2LB0.8-8-R0.2
TSC-CR-PEM2LB0.9-4-R0.1
TSC-CR-PEM2LB0.9-8-R0.1
TSC-CR-PEM2LB1-3-R0.05
TSC-CR-PEM2LB1-3-R0.1
TSC-CR-PEM2LB1-3-R0.2
TSC-CR-PEM2LB1-3-R0.3
TSC-CR-PEM2LB1-4-R0.05
TSC-CR-PEM2LB1-4-R0.1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
R Precision
(μm)
Additional Classification Figure Under Neck Diameter d1
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30'
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3°
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 1.50.134048 ~ 20±0.01Manufactured Product31.45----

-

1 8 Arbeitstage 1.50.234048 ~ 20±0.01Manufactured Product31.45----

-

1 8 Arbeitstage 1.50.334048 ~ 20±0.01Manufactured Product31.45----

-

1 8 Arbeitstage 20.144049 ~ 21±0.01Manufactured Product31.95----

-

1 8 Arbeitstage 20.244049 ~ 21±0.01Manufactured Product31.95----

-

1 8 Arbeitstage 20.344049 ~ 21±0.01Manufactured Product31.95----

-

1 9 Arbeitstage 20.544049 ~ 21±0.01Manufactured Product31.95----

-

1 8 Arbeitstage 30.1645611 ~ 21±0.01Manufactured Product32.9----

-

1 8 Arbeitstage 30.2645611 ~ 21±0.01Manufactured Product32.9----

-

1 8 Arbeitstage 30.3645611 ~ 21±0.01Manufactured Product32.9----

-

1 8 Arbeitstage 30.5645611 ~ 21±0.01Manufactured Product32.9----

-

1 8 Arbeitstage 40.2845613 ~ 23±0.01Manufactured Product33.8----

-

1 8 Arbeitstage 40.3845613 ~ 23±0.01Manufactured Product33.8----

-

1 8 Arbeitstage 40.5845613 ~ 23±0.01Manufactured Product33.8----

-

1 8 Arbeitstage 41845613 ~ 23±0.01Manufactured Product33.8----

-

1 8 Arbeitstage 50.21245617 ~ 25±0.01Manufactured Product34.8----

-

1 8 Arbeitstage 50.31245617 ~ 25±0.01Manufactured Product34.8----

-

1 8 Arbeitstage 50.51245617 ~ 25±0.01Manufactured Product34.8----

-

1 8 Arbeitstage 511245617 ~ 25±0.01Manufactured Product34.8----

99.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.050.165041±0.005Stocked Product10.181.051.11.221.37

96.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.050.245041±0.005Stocked Product10.281.051.11.221.37

96.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.050.245042±0.005Stocked Product10.282.092.22.442.75

43.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.40.050.325042±0.005Stocked Product10.372.092.22.442.75

40.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.40.10.325042±0.005Stocked Product10.372.092.22.442.75

64.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.40.050.325043±0.005Stocked Product10.373.143.33.664.12

64.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.40.10.325043±0.005Stocked Product10.373.143.33.664.12

64.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.40.050.325044±0.005Stocked Product10.374.194.44.885.49

64.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.40.10.325044±0.005Stocked Product10.374.194.44.885.49

48.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.050.45042±0.005Stocked Product10.462.092.22.442.75

36.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.10.45042±0.005Stocked Product10.462.092.22.442.75

52.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.050.45043±0.005Stocked Product10.463.143.33.664.12

52.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.10.45043±0.005Stocked Product10.463.143.33.664.12

52.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.050.45044±0.005Stocked Product10.464.194.44.885.49

55.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.10.45044±0.005Stocked Product10.464.194.44.885.49

52.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.10.45045±0.005Stocked Product10.465.245.496.16.87

35.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.050.485042±0.005Stocked Product10.562.092.22.442.75

33.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.10.485042±0.005Stocked Product10.562.092.22.442.75

52.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.050.485044±0.005Stocked Product10.564.194.44.885.49

37.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.10.485044±0.005Stocked Product10.564.194.44.885.49

48.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.10.485046±0.005Stocked Product10.566.286.597.328.24

54.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.70.050.565044±0.005Stocked Product10.664.194.44.885.49

39.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.70.10.565044±0.005Stocked Product10.664.194.44.885.49

54.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.70.050.565046±0.005Stocked Product10.666.286.597.328.24

41.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.80.050.645044±0.005Stocked Product10.764.194.44.885.49

37.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.80.10.645044±0.005Stocked Product10.764.194.44.885.49

40.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.80.20.645044±0.005Stocked Product10.764.194.44.885.49

59.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.80.050.645046±0.005Stocked Product10.766.286.597.328.24

40.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.80.10.645046±0.005Stocked Product10.766.286.597.328.24

41.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.80.20.645046±0.005Stocked Product10.766.286.597.328.24

59.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.80.050.645048±0.005Stocked Product10.768.388.799.7610.98

59.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.80.10.645048±0.005Stocked Product10.768.388.799.7610.98

37.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.80.20.645048±0.005Stocked Product10.768.388.799.7610.98

62.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.90.10.725044±0.005Stocked Product10.854.194.44.885.49

62.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.90.10.725048±0.005Stocked Product10.858.388.799.7610.98

34.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.050.85043±0.005Stocked Product10.953.143.33.664.12

50.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.10.85043±0.005Stocked Product10.953.143.33.664.12

38.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.20.85043±0.005Stocked Product10.953.143.33.664.12

50.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.30.85043±0.005Stocked Product10.953.143.33.664.12

55.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.050.85044±0.005Stocked Product10.954.194.44.885.49

38.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.10.85044±0.005Stocked Product10.954.194.44.885.49

Loading...

Spezifikationen

TSC series carbide long neck radius end mill, 2-flute, long neck model:Related Image
 
Model Number
TSC-CR-PEM2LB (Stocked Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck 1
(Manufactured products designated
in 1 mm increment)
Radius
R
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle Figure
30'
0.2
1
0.05
0.16
0.18
50
4
1.05
1.10
1.22
1.37
1
0.3
1
0.05
0.24
0.28
50
4
1.05
1.10
1.22
1.37
1
2
2.09
2.20
2.44
2.75
0.4
2
0.05 0.1
0.32
0.37
50
4
2.09
2.20
2.44
2.75
1
3
3.14
3.30
3.66
4.12
4
4.19
4.40
4.88
5.49
0.5
2
0.05 0.1
0.4
0.46
50
4
2.09
2.20
2.44
2.75
1
3
3.14
3.30
3.66
4.12
4
4.19
4.40
4.88
5.49
5
5.24
5.49
6.10
6.87
0.6
2
0.05 0.1
0.48
0.56
50
4
2.09
2.20
2.44
2.75
1
4
4.19
4.40
4.88
5.49
6
6.28
6.59
7.32
8.24
0.7
4
0.05 0.1
0.56
0.66
50
4
4.19
4.40
4.88
5.49
1
6
6.28
6.59
7.32
8.24
0.8
4
0.05 0.1 0.2
0.64
0.76
50
4
4.19
4.40
4.88
5.49
1
6
6.28
6.59
7.32
8.24
8
8.38
8.79
9.76
10.98
0.9
4
0.1
0.72
0.85
50
4
4.19
4.40
4.88
5.49
1
8
8.38
8.79
9.76
10.98
1
3
0.05
0.8
0.95
50
4
3.14
3.30
3.66
4.12
1
4
4.19
4.40
4.88
5.49
5
5.24
5.49
6.10
6.87
6
6.28
6.59
7.32
8.24
8
8.38
8.79
9.76
10.98
10
10.47
10.99
12.21
13.73
12
12.57
13.19
14.65
16.48
3
0.1 0.2 0.3
3.14
3.30
3.66
4.12
4
4.19
4.40
4.88
5.49
5
5.24
5.49
6.10
6.87
6
6.28
6.59
7.32
8.24
8
8.38
8.79
9.76
10.98
10
10.47
10.99
12.21
13.73
12
12.57
13.19
14.65
16.48
16
16.75
17.58
19.53
21.97
1.2
5
0.1 0.2 0.3
0.96
1.15
50
4
5.24
5.49
6.10
6.87
1
10
10.47
10.99
12.21
13.73
15
15.71
16.48
18.31
20.60
1.5
6
0.1
1.2
1.45
50
4
6.28
6.59
7.32
8.24
1
12
12.57
13.19
14.65
16.48
16
16.75
17.58
19.53
21.97
6
0.2 0.3
6.28
6.59
7.32
8.24
8
8.38
8.79
9.76
10.98
10
10.47
10.99
12.21
13.73
12
12.57
13.19
14.65
16.48
16
16.75
17.58
19.53
21.97
6
0.5
6.28
6.59
7.32
8.24
12
12.57
13.19
14.65
16.48
16
16.75
17.58
19.53
21.97
2
8
0.1
1.6
1.95
50
4
8.38
8.79
9.76
10.98
1
10
10.47
10.99
12.21
13.73
12
12.57
13.19
14.65
16.48
16
16.75
17.58
19.53
Without Interference
20
70
20.94
21.98
24.41
Without Interference
24
25.13
26.38
Without Interference
Without Interference
8
0.2 0.3 0.5
50
8.38
8.79
9.76
10.98
10
10.47
10.99
12.21
13.73
12
12.57
13.19
14.65
16.48
14
14.66
15.39
17.09
19.22
16
16.75
17.58
19.53
Without Interference
20
70
20.94
21.98
24.41
Without Interference
24
25.13
26.38
Without Interference
Without Interference
2.5
15
0.1 0.2 0.3 0.5
2
2.45
70
4
15.71
16.48
18.31
Without Interference
1
20
20.94
21.98
Without Interference
Without Interference
30
31.41
32.97
Without Interference
Without Interference
3
16
0.1
2.4
2.9
70
6
16.75
17.58
19.53
21.97
1
20
20.94
21.98
24.41
27.46
25
26.18
27.47
30.51
Without Interference
30
31.41
32.97
36.62
Without Interference
40
100
41.88
43.96
Without Interference
Without Interference
16
0.2
70
16.75
17.58
19.53
21.97
20
20.94
21.98
24.41
27.46
25
26.18
27.47
30.51
Without Interference
30
31.41
32.97
36.62
Without Interference
40
100
41.88
43.96
Without Interference
Without Interference
16
0.3
2.4
2.9
70
6
16.75
17.58
19.53
21.97
1
20
20.94
21.98
24.41
27.46
25
26.18
27.47
30.51
Without Interference
30
31.41
32.97
36.62
Without Interference
40
100
41.88
43.96
Without Interference
Without Interference
16
0.5
70
16.75
17.58
19.53
21.97
20
20.94
21.98
24.41
27.46
25
26.18
27.47
30.51
Without Interference
30
31.41
32.97
36.62
Without Interference
40
100
41.88
43.96
Without Interference
Without Interference
16
1
70
16.75
17.58
19.53
21.97
20
20.94
21.98
24.41
27.46
25
26.18
27.47
30.51
Without Interference
30
31.41
32.97
36.62
Without Interference
40
100
41.88
43.96
Without Interference
Without Interference
4
16
0.1 0.2 0.3 0.5 1
3.2
3.8
70
6
16.75
17.58
19.53
Without Interference
1
20
20.94
21.98
24.41
Without Interference
30
31.41
32.97
Without Interference
Without Interference
5
20
0.1 0.2 0.3 0.5 1
4
4.8
70
6
20.94
21.98
Without Interference
Without Interference
1
30
31.41
Without Interference
Without Interference
Without Interference
6
25
0.1 0.2 0.3 0.5 1
4.8
5.8
70
6
Without Interference
Without Interference
Without Interference
Without Interference
2
40
100
Without Interference
Without Interference
Without Interference
Without Interference


Model Number
LN-TSC-CR-EM2S (Manufactured Product)

Outer Diameter
D
Radius
R
Length Under Neck ℓ1
1 mm Increment Designation
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
1.5 0.10.20.3 8 ~ 20 3 1.45 40 4 3
2 0.10.20.30.5 9 ~ 21 4 1.95 40 4 3
3 0.10.20.30.5 11 ~ 21 6 2.9 45 6 3
4 0.20.30.51 13 ~ 23 8 3.8 45 6 3
5 0.20.30.51 17 ~ 25 12 4.8 45 6 3

[ ! ]When ordering manufactured products, be sure to confirm the ordering examples as the points below differ when ordering a stocked product.
(1) "LN-" is prepended to the start of the model number. (2) "S" is appended to the end of the model number. (3) The order for specifying the "length under neck" and "radius" is the opposite from that of stocked products.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It adopts a short flute length and back-tapered peripheral cutting edge for suppressing chatter.
Radius (CR) accuracy is of high quality at ±5 μm (compared to our other products), allowing for high-precision deep groove machining to be achieved.
It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.

TSC series carbide long neck radius end mill, 2-flute, long neck model:Related Image

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Long Neck Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)

Technischer Support