TSC series carbide radius end mill, 4-flute / stub model

TSC series carbide radius end mill, 4-flute / stub model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Entworfen mit optimaler Klingenlänge, Schaftlänge und Gesamtlänge unter Berücksichtigung der Verarbeitung mit Schrumpfhalter
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzmöglichkeiten, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • B (Stub)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide radius end mill, 4-flute / stub model:Related Image

Teilenummer
TSC-SH-CR-EM4B2-R0.3
TSC-SH-CR-EM4B3-R0.5
TSC-SH-CR-EM4B4-R0.5
TSC-SH-CR-EM4B6-R1
TSC-SH-CR-EM4B8-R0.5
TSC-SH-CR-EM4B10-R0.5
TSC-SH-CR-EM4B12-R1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Figure

43.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.333541

57.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30.54.54041

57.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40.564061

74.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6194562

91.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 80.5125582

113.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.51560102

109.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1211860122

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide radius end mill, 4-flute / stub model:Related Image

 Model Number
TSC-SH-CR-EM4B

Outer Diameter
D
Radius
R
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
2 0.3     3 35 4 1
3 0.3 0.5   4.5 40 4 1
4   0.5   6 40 6 1
6   0.5 1 9 45 6 2
8   0.5 1 12 55 8 2
10   0.5 1 15 60 10 2
12     1 18 60 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It is designed to have an ideal flute length, shank length and overall length, keeping in mind the usage of a shrink fit holder for processing.
The TS coating consisting of a nitride-based composite film with a fully crystalline structure means that it delivers excellent durability when used in carbon steel, mild steel processing, in addition to heat treated steel and hardened steel.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
R Precision(μm) ±0.02 Additional Classification Stocked Product

Technischer Support