TSC series carbide long neck ball end mill, 2-flute / long neck model

TSC series carbide long neck ball end mill, 2-flute / long neck model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TSC-BEM2LB
  • LN-TSC-BEM2S
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Lange Halsform geeignet für tiefes Hohlraumfräsen
-Es hat eine Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte, und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide long neck ball end mill, 2-flute / long neck model:Related Image

Teilenummer
LN-TSC-BEM2S0.8-[8-20/1]
LN-TSC-BEM2S0.9-[8-20/1]
LN-TSC-BEM2S0.75-[8-20/1]
LN-TSC-BEM2S1-[8-21/1]
LN-TSC-BEM2S1.5-[9-23/1]
LN-TSC-BEM2S1.25-[9-22/1]
LN-TSC-BEM2S1.75-[10-24/1]
LN-TSC-BEM2S2-[11-28/1]
LN-TSC-BEM2S2.5-[13-30/1]
TSC-BEM2LB0.05-0.2
TSC-BEM2LB0.05-0.3
TSC-BEM2LB0.05-0.5
TSC-BEM2LB0.1-0.3
TSC-BEM2LB0.1-0.5
TSC-BEM2LB0.1-0.75
TSC-BEM2LB0.1-1
TSC-BEM2LB0.1-1-6
TSC-BEM2LB0.1-1.5
TSC-BEM2LB0.1-1.5-6
TSC-BEM2LB0.1-1.25
TSC-BEM2LB0.1-2
TSC-BEM2LB0.1-2-6
TSC-BEM2LB0.1-2.5
TSC-BEM2LB0.1-3
TSC-BEM2LB0.2-0.5
TSC-BEM2LB0.2-0.75
TSC-BEM2LB0.2-1
TSC-BEM2LB0.2-1-6
TSC-BEM2LB0.2-1.5
TSC-BEM2LB0.2-1.5-6
TSC-BEM2LB0.2-2
TSC-BEM2LB0.2-2-6
TSC-BEM2LB0.2-2.5
TSC-BEM2LB0.2-3
TSC-BEM2LB0.2-3-6
TSC-BEM2LB0.2-3.5
TSC-BEM2LB0.2-4
TSC-BEM2LB0.2-4-6
TSC-BEM2LB0.2-4.5
TSC-BEM2LB0.2-5
TSC-BEM2LB0.2-6
TSC-BEM2LB0.3-1
TSC-BEM2LB0.3-1.5
TSC-BEM2LB0.3-2
TSC-BEM2LB0.3-2-6
TSC-BEM2LB0.3-2.5
TSC-BEM2LB0.3-2.5-6
TSC-BEM2LB0.3-3
TSC-BEM2LB0.3-3-6
TSC-BEM2LB0.3-3.5
TSC-BEM2LB0.3-4
TSC-BEM2LB0.3-4-6
TSC-BEM2LB0.3-4.5
TSC-BEM2LB0.3-5
TSC-BEM2LB0.3-5-6
TSC-BEM2LB0.3-6
TSC-BEM2LB0.3-6-6
TSC-BEM2LB0.3-6.5
TSC-BEM2LB0.3-7
TSC-BEM2LB0.3-7.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Inventory Classification Outer Diameter D
(mm)
Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)
Under Neck Diameter d1
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30'
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3°
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 0.83408 ~ 204±0.005Manufactured Product1.63-1.55----

-

1 8 Arbeitstage 0.93408 ~ 204±0.005Manufactured Product1.83-1.75----

-

1 8 Arbeitstage 0.753408 ~ 204±0.005Manufactured Product1.53-1.45----

-

1 8 Arbeitstage 13408 ~ 214±0.005Manufactured Product23-1.95----

-

1 8 Arbeitstage 1.54609 ~ 234±0.005Manufactured Product33-2.9----

-

1 8 Arbeitstage 1.253.5409 ~ 224±0.005Manufactured Product2.53-2.4----

-

1 8 Arbeitstage 1.7554010 ~ 244±0.005Manufactured Product3.53-3.3----

-

1 8 Arbeitstage 265011 ~ 286±0.005Manufactured Product43-3.8----

-

1 8 Arbeitstage 2.585013 ~ 308±0.005Manufactured Product53-3.8----

61.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.050.07500.24±0.005Stocked Product0.1110°0.0850.20.210.230.26

59.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.050.07500.34±0.005Stocked Product0.1110°0.0850.310.320.350.39

64.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.050.07500.54±0.005Stocked Product0.1110°0.0850.520.540.590.65

60.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.10.15500.34±0.005Stocked Product0.2110°0.180.310.320.350.39

57.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.10.15500.54±0.005Stocked Product0.2110°0.180.520.540.590.65

55.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.10.15500.754±0.005Stocked Product0.2110°0.180.780.810.880.98

55.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.10.155014±0.005Stocked Product0.2110°0.181.041.081.181.3

72.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.10.155016±0.005Stocked Product0.2115°0.181.041.081.181.31

52.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.10.15501.54±0.005Stocked Product0.25110°0.181.561.621.771.95

71.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.10.15501.56±0.005Stocked Product0.2115°0.181.561.621.771.97

60.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.10.15501.254±0.005Stocked Product0.2110°0.181.31.351.471.64

64.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.10.155024±0.005Stocked Product0.2110°0.182.082.162.362.59

84.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.10.155026±0.005Stocked Product0.2115°0.182.082.162.362.63

65.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.10.15502.54±0.005Stocked Product0.2110°0.182.62.712.953.24

74.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.10.155034±0.005Stocked Product0.2110°0.183.123.253.543.89

43.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.3500.54±0.005Stocked Product0.4110°0.370.520.540.590.65

37.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.3500.754±0.005Stocked Product0.4110°0.370.780.810.880.98

32.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.35014±0.005Stocked Product0.4110°0.371.041.081.181.3

49.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.35016±0.005Stocked Product0.4110°0.371.041.081.181.31

33.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.3501.54±0.005Stocked Product0.4110°0.371.561.621.771.95

48.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.3501.56±0.005Stocked Product0.4110°0.371.561.621.771.97

32.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.35024±0.005Stocked Product0.4110°0.372.082.162.362.59

51.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.35026±0.005Stocked Product0.4110°0.372.082.162.362.63

37.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.3502.54±0.005Stocked Product0.4110°0.372.62.712.953.24

34.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.35034±0.005Stocked Product0.4110°0.373.123.253.543.89

55.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.35036±0.005Stocked Product0.4110°0.373.123.243.553.94

38.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.3503.54±0.005Stocked Product0.4110°0.373.643.794.144.6

37.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.35044±0.005Stocked Product0.4110°0.374.164.334.725.19

60.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.35046±0.005Stocked Product0.4110°0.374.164.334.735.26

46.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.3504.54±0.005Stocked Product0.4110°0.374.684.875.325.91

43.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.35054±0.005Stocked Product0.4110°0.375.25.415.96.49

45.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.35064±0.005Stocked Product0.4110°0.376.246.497.17.89

30.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.455014±0.005Stocked Product0.6110°0.561.041.081.181.31

31.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.45501.54±0.005Stocked Product0.6110°0.561.561.621.771.97

25.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.455024±0.005Stocked Product0.6110°0.562.082.162.362.59

37.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.455026±0.005Stocked Product0.6110°0.562.082.162.362.63

31.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.45502.54±0.005Stocked Product0.6110°0.562.62.72.953.28

45.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.45502.56±0.005Stocked Product0.6110°0.562.62.72.953.28

28.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.455034±0.005Stocked Product0.6110°0.563.123.253.543.89

34.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.455036±0.005Stocked Product0.6110°0.563.123.243.553.94

31.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.45503.54±0.005Stocked Product0.6110°0.563.643.794.144.6

25.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.455044±0.005Stocked Product0.6110°0.564.164.334.725.19

41.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.455046±0.005Stocked Product0.6115°0.564.164.334.735.26

32.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.45504.54±0.005Stocked Product0.6110°0.564.684.875.325.91

28.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.455054±0.005Stocked Product0.6110°0.565.25.415.96.49

37.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.455056±0.005Stocked Product0.6115°0.565.25.415.916.57

24.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.455064±0.005Stocked Product0.6110°0.566.246.497.087.78

37.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.455066±0.005Stocked Product0.6115°0.566.246.497.17.89

44.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.45506.54±0.005Stocked Product0.6110°0.566.767.047.698.54

32.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.455074±0.005Stocked Product0.6110°0.567.287.578.269.08

51.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.45507.54±0.005Stocked Product0.6110°0.567.88.128.879.86

Loading...

Spezifikationen

TSC series carbide long neck ball end mill, 2-flute / long neck model:Related Image
Model Number
TSC-BEM2LB (Stocked Product)

Tip
R

Length Under Neck
1

Shank Diameter
d

Shank Diameter
d

Flute Length

Under Neck Diameter
d1

Overall Length
L

Under Neck Angle
θ

Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle

Figure

30'

0.05

0.2

-

4

0.07

0.085

50

10°

0.20

0.21

0.23

0.26

1

0.3

0.31

0.32

0.35

0.39

0.5

0.52

0.54

0.59

0.65

0.1

0.3

-

4

0.15

0.18

50

10°

0.31

0.32

0.35

0.39

1

0.5

-

4

10°

0.52

0.54

0.59

0.65

0.75

-

4

10°

0.78

0.81

0.88

0.98

1

-

4

10°

1.04

1.08

1.18

1.30

1

6

6

15°

1.04

1.08

1.18

1.31

1.25

-

4

10°

1.30

1.35

1.47

1.64

1.5

-

4

10°

1.56

1.62

1.77

1.95

1.5

6

6

15°

1.56

1.62

1.77

1.97

1.75

-

4

10°

1.82

1.89

2.07

2.30

2

-

4

10°

2.08

2.16

2.36

2.59

2

6

6

15°

2.08

2.16

2.36

2.63

2.5

-

4

10°

2.60

2.71

2.95

3.24

3

-

4

10°

3.12

3.25

3.54

3.89

0.15

0.5

-

4

0.2

0.28

50

10°

0.52

0.54

0.59

0.65

1

0.6

-

4

10°

0.62

0.64

0.71

0.78

0.75

-

4

10°

0.78

0.81

0.88

0.98

1

-

4

10°

1.04

1.08

1.18

1.30

1

6

6

15°

1.04

1.08

1.18

1.31

1.25

-

4

10°

1.30

1.35

1.47

1.64

1.5

-

4

10°

1.56

1.62

1.77

1.95

2

-

4

10°

2.08

2.16

2.36

2.59

2.25

-

4

10°

2.34

2.43

2.66

2.95

2.5

-

4

10°

2.60

2.70

2.95

3.28

2.75

-

4

10°

2.86

2.97

3.25

3.61

3

-

4

10°

3.12

3.24

3.55

3.94

1

3.5

-

4

10°

3.64

3.79

4.14

4.60

4

-

4

10°

4.16

4.33

4.73

5.26

4.5

-

4

10°

4.68

4.87

5.32

5.91

5

-

4

10°

5.20

5.41

5.91

6.57

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a tip (R), under neck length (ℓ1) and shank diameter (d).

Model Number
TSC-BEM2LB (Stocked Product)

Tip
R

Length Under Neck
1

Shank Diameter
d

Shank Diameter
d

Flute Length

Under Neck Diameter
d1

Overall Length
L

Under Neck Angle
θ

Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle

Figure

30'

0.2

0.5

-

4

0.3

0.37

50

10°

0.52

0.54

0.59

0.65

1

0.75

-

4

10°

0.78

0.81

0.88

0.98

1

-

4

10°

1.04

1.08

1.18

1.30

1

6

6

15°

1.04

1.08

1.18

1.31

1.5

-

4

10°

1.56

1.62

1.77

1.95

1.5

6

6

15°

1.56

1.62

1.77

1.97

2

-

4

10°

2.08

2.16

2.36

2.59

2

6

6

15°

2.08

2.16

2.36

2.63

2.5

-

4

10°

2.60

2.71

2.95

3.24

2.5

6

6

15°

2.60

2.70

2.95

3.28

3

-

4

10°

3.12

3.25

3.54

3.89

3

6

6

15°

3.12

3.24

3.55

3.94

3.5

-

4

10°

3.64

3.79

4.14

4.60

4

-

4

10°

4.16

4.33

4.72

5.19

4

6

6

15°

4.16

4.33

4.73

5.26

4.5

-

4

10°

4.68

4.87

5.32

5.91

5

-

4

10°

5.20

5.41

5.90

6.49

5.5

-

4

10°

5.72

5.95

6.51

7.23

6

-

4

10°

6.24

6.49

7.10

7.89

6

6

6

15°

6.24

6.49

7.10

7.89

0.25

1

-

4

0.35

0.46

50

10°

1.04

1.08

1.18

1.31

1

1.5

-

4

10°

1.56

1.62

1.77

1.97

1.5

6

6

15°

1.56

1.62

1.77

1.97

2

-

4

10°

2.08

2.16

2.36

2.59

2.5

-

4

10°

2.60

2.70

2.95

3.28

2.5

6

6

15°

2.60

2.70

2.95

3.28

3

-

4

10°

3.12

3.25

3.54

3.89

3

6

6

15°

3.12

3.24

3.55

3.94

3.5

-

4

10°

3.64

3.79

4.14

4.60

4

-

4

10°

4.16

4.33

4.72

5.19

4

6

6

15°

4.16

4.33

4.73

5.26

4.5

-

4

10°

4.68

4.87

5.32

5.91

5

-

4

10°

5.20

5.41

5.90

6.49

5

6

6

15°

5.20

5.41

5.91

6.57

5.5

-

4

10°

5.72

5.95

6.51

7.23

6

-

4

10°

6.24

6.49

7.08

7.78

6

6

6

15°

6.24

6.49

7.10

7.89

7

-

4

10°

7.28

7.58

8.28

9.20

8

-

4

10°

8.31

8.66

9.44

10.38

8

6

6

15°

8.32

8.66

9.46

10.52

9

-

4

10°

9.36

9.74

10.65

11.83

10

-

4

10°

10.39

10.82

11.80

12.97

0.3

1

-

4

0.45

0.56

50

10°

1.04

1.08

1.18

1.31

1

1.5

-

4

10°

1.56

1.62

1.77

1.97

1.5

6

6

15°

1.56

1.62

1.77

1.97

2

-

4

10°

2.08

2.16

2.36

2.59

2

6

6

15°

2.08

2.16

2.36

2.63

2.5

-

4

10°

2.60

2.70

2.95

3.28

2.5

6

6

15°

2.60

2.70

2.95

3.28

3

-

4

10°

3.12

3.25

3.54

3.89

3

6

6

15°

3.12

3.24

3.55

3.94

3.5

-

4

10°

3.64

3.79

4.14

4.60

4

-

4

10°

4.16

4.33

4.72

5.19

4

6

6

15°

4.16

4.33

4.73

5.26

4.5

-

4

10°

4.68

4.87

5.32

5.91

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a tip (R), under neck length (ℓ1) and shank diameter (d).

Model Number
TSC-BEM2LB (Stocked Product)

Tip
R

Length Under Neck
1

Shank Diameter
d

Shank Diameter
d

Flute Length

Under Neck Diameter
d1

Overall Length
L

Under Neck Angle
θ

Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle

Figure

30'

0.3

5

-

4

0.45

0.56

50

10°

5.20

5.41

5.90

6.49

1

5

6

6

15°

5.20

5.41

5.91

6.57

5.5

-

4

10°

5.72

5.95

6.51

7.23

6

-

4

10°

6.24

6.49

7.08

7.78

6

6

6

15°

6.24

6.49

7.10

7.89

6.5

-

4

10°

6.76

7.04

7.69

8.54

7

-

4

10°

7.28

7.57

8.26

9.08

7.5

-

4

10°

7.80

8.12

8.87

9.86

8

-

4

10°

8.31

8.66

9.44

10.38

8

6

6

15°

8.32

8.66

9.46

10.52

8.5

-

4

10°

8.84

9.20

10.06

11.17

9

-

4

10°

9.36

9.74

10.65

11.83

9.5

-

4

10°

9.88

10.29

11.24

12.49

10

-

4

10°

10.39

10.82

11.80

12.97

10

6

6

15°

10.40

10.83

11.83

13.15

11

-

4

10°

11.44

11.91

13.02

14.46

12

-

4

10°

12.47

12.99

14.16

15.57

0.4

2

-

4

0.6

0.76

50

10°

2.08

2.16

2.36

2.59

1

2

6

6

15°

2.08

2.16

2.36

2.63

3

-

4

10°

3.12

3.24

3.55

3.94

3

6

6

15°

3.12

3.24

3.55

3.94

4

-

4

10°

4.16

4.33

4.72

5.19

4

6

6

15°

4.16

4.33

4.73

5.26

5

-

4

10°

5.20

5.41

5.90

6.49

5

6

6

15°

5.20

5.41

5.91

6.57

6

-

4

10°

6.24

6.49

7.08

7.78

6

6

6

15°

6.24

6.49

7.10

7.89

7

-

4

10°

7.28

7.57

8.26

9.08

8

-

4

10°

8.31

8.66

9.44

10.38

8

6

6

15°

8.32

8.66

9.46

10.52

9

-

4

10°

9.36

9.74

10.65

11.83

10

-

4

10°

10.39

10.82

11.80

12.97

10

6

6

15°

10.40

10.83

11.83

13.15

12

-

4

10°

12.48

12.99

14.20

15.78

0.5

2.5

-

4

0.75

0.95

50

10°

2.60

2.70

2.95

3.28

1

3

-

4

10°

3.12

3.25

3.54

3.89

3

6

6

15°

3.12

3.24

3.55

3.94

4

-

4

10°

4.16

4.33

4.72

5.19

4

6

6

15°

4.11

4.23

4.49

4.78

5

-

4

10°

5.20

5.41

5.90

5.98

5

6

6

15°

5.20

5.41

5.91

6.57

6

-

4

10°

6.24

6.49

7.08

7.78

6

6

6

15°

6.17

6.34

6.73

7.17

7

-

4

10°

7.28

7.57

8.26

9.08

7

6

6

15°

7.28

7.58

8.28

9.20

8

-

4

10°

8.31

8.66

9.44

10.38

8

6

6

15°

8.22

8.46

8.97

9.57

9

-

4

10°

9.35

9.74

10.62

11.68

10

-

4

10°

10.39

10.82

11.80

12.97

10

6

6

15°

10.28

10.57

11.22

11.96

12

-

4

10°

12.47

12.99

14.16

15.57

12

6

6

15°

12.48

12.99

14.20

15.78

14

-

4

10°

14.55

15.15

16.52

18.16

14

6

6

15°

14.57

15.16

16.57

18.41

16

-

4

10°

16.63

17.31

18.87

20.76

16

6

6

70

15°

16.65

17.33

18.93

21.04

18

-

4

10°

18.71

19.48

21.23

23.35

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a tip (R), under neck length (ℓ1) and shank diameter (d).

Model Number
TSC-BEM2LB (Stocked Product)

Tip
R

Length Under Neck
1

Shank Diameter
d

Shank Diameter
d

Flute Length

Under Neck Diameter
d1

Overall Length
L

Under Neck Angle
θ

Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle

Figure

30'

0.5

20

-

4

0.75

0.95

70

10°

20.79

21.64

23.59

25.95

1

20

6

6

15°

20.81

21.66

23.67

26.30

22

-

6

15°

22.89

23.83

26.04

28.93

0.6

4

-

4

0.9

1.15

50

10°

4.16

4.33

4.73

5.26

1

6

-

4

10°

6.24

6.49

7.08

7.78

6

6

6

15°

6.24

6.49

7.10

7.89

8

-

4

10°

8.31

8.66

9.44

10.38

8

6

6

15°

8.32

8.66

9.46

10.52

10

-

4

10°

10.39

10.82

11.80

12.97

10

6

6

15°

10.40

10.83

11.83

13.15

12

-

4

10°

12.47

12.99

14.16

15.57

14

-

4

10°

14.57

15.16

16.57

18.41

16

-

4

10°

16.65

17.33

18.93

21.04

16

6

6

70

15°

16.65

17.33

18.93

21.04

18

-

4

10°

18.73

19.49

21.30

23.67

20

-

4

10°

20.81

21.66

23.67

26.30

24

-

4

10°

24.97

25.99

28.40

31.56

0.7

8

-

4

1

1.35

50

10°

8.31

8.66

9.44

10.38

1

12

10°

12.47

12.99

14.16

15.57

16

10°

16.63

17.31

18.87

20.76

0.75

3

-

4

1.1

1.45

50

10°

3.12

3.24

3.55

3.94

1

4

-

4

10°

4.16

4.33

4.73

5.26

6

-

4

10°

6.24

6.49

7.08

7.78

6

6

6

15°

6.24

6.49

7.10

7.89

8

-

4

10°

8.31

8.66

9.44

10.38

8

6

6

15°

8.32

8.66

9.46

10.52

10

-

4

10°

10.39

10.82

11.80

12.97

10

6

6

15°

10.40

10.83

11.83

13.15

12

-

4

10°

12.47

12.99

14.16

15.57

12

6

6

15°

12.48

12.99

14.20

15.78

14

-

4

10°

14.55

15.15

16.52

18.16

16

-

4

10°

16.63

17.31

18.87

20.76

16

6

6

70

15°

16.65

17.33

18.93

21.04

18

-

4

10°

18.71

19.48

21.23

23.35

20

-

4

10°

20.79

21.64

23.59

Without Interference

20

6

6

15°

20.81

21.66

23.67

26.30

22

-

4

10°

22.89

23.83

26.04

Without Interference

30

-

4

10°

31.22

32.49

35.51

Without Interference

0.8

4

-

4

1.2

1.55

50

10°

4.16

4.33

4.73

Without Interference

1

8

8.31

8.66

9.44

10.38

12

12.47

12.99

14.16

15.57

16

16.63

17.31

18.87

20.76

20

20.79

21.64

23.59

Without Interference

0.9

8

-

4

1.3

1.75

50

10°

8.32

8.66

9.46

10.52

1

12

12.48

12.99

14.20

15.78

16

16.65

17.33

18.93

21.04

20

20.81

21.66

23.67

Without Interference

1

3

-

4

1.5

1.95

50

10°

3.12

3.24

3.55

3.94

1

4

-

4

10°

4.16

4.33

4.72

5.19

4

6

6

15°

4.16

4.33

4.73

5.26

6

-

4

10°

6.24

6.49

7.08

7.78

6

6

6

15°

6.17

6.34

6.73

7.17

8

-

4

10°

8.31

8.66

9.44

10.38

8

6

6

15°

8.22

8.46

8.97

9.57

10

-

4

10°

10.39

10.82

11.80

12.97

10

6

6

15°

10.28

10.57

11.22

11.96

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a tip (R), under neck length (ℓ1) and shank diameter (d).

Model Number
TSC-BEM2LB (Stocked Product)

Tip
R

Length Under Neck
1

Shank Diameter
d

Shank Diameter
d

Flute Length

Under Neck Diameter
d1

Overall Length
L

Under Neck Angle
θ

Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle

Figure

30'

1

12

-

4

1.5

1.95

50

10°

12.47

12.99

14.16

15.57

1

12

6

6

15°

12.33

12.69

13.46

14.35

14

-

4

10°

14.55

15.15

16.52

18.16

16

-

4

10°

16.63

17.31

18.87

Without Interference

16

6

6

70

15°

16.65

17.33

18.93

21.04

18

-

4

10°

18.71

19.48

21.23

Without Interference

20

-

4

10°

20.79

21.64

23.59

Without Interference

20

6

6

15°

20.81

21.66

23.67

26.30

22

-

4

10°

22.87

23.81

25.95

Without Interference

25

-

4

10°

25.98

27.05

29.49

Without Interference

25

6

6

110

15°

26.02

27.08

29.59

32.87

30

-

4

70

10°

31.18

32.46

Without Interference

Without Interference

30

6

6

110

15°

31.22

32.49

35.51

Without Interference

35

-

4

10°

36.38

37.87

Without Interference

Without Interference

35

6

6

15°

36.42

37.91

41.42

Without Interference

40

-

4

10°

41.57

43.28

Without Interference

Without Interference

40

6

6

15°

41.63

43.32

47.34

Without Interference

50

-

4

10°

51.97

54.11

Without Interference

Without Interference

1.25

8

-

4

2.3

2.4

50

10°

8.32

8.66

9.46

10.52

1

10

10.40

10.83

11.83

13.15

15

15.61

16.24

17.75

Without Interference

20

70

20.81

21.66

Without Interference

Without Interference

25

26.02

27.08

Without Interference

Without Interference

30

31.22

32.49

Without Interference

Without Interference

35

36.42

37.91

Without Interference

Without Interference

1.5

6

3

3

2.4

2.9

50

-

6.24

6.49

7.10

7.89

1

6

4

4

10°

6.24

6.49

7.10

7.89

6

-

6

6.24

6.49

7.10

7.89

8

-

6

8.31

8.66

9.44

10.38

10

-

6

10.39

10.82

11.80

12.97

12

-

6

12.47

12.99

14.16

15.57

14

-

6

14.57

15.16

17.75

18.41

15

-

6

15.61

16.24

23.67

19.72

16

-

6

70

16.63

17.31

18.87

20.76

20

-

6

20.79

21.64

23.59

25.95

25

-

6

25.98

27.05

29.49

Without Interference

30

-

6

31.18

32.46

35.39

Without Interference

35

-

6

110

36.38

37.87

41.29

Without Interference

40

-

6

41.57

43.28

Without Interference

Without Interference

50

-

6

51.97

54.11

Without Interference

Without Interference

1.75

10

-

6

2.8

3.35

50

10°

10.40

10.83

11.83

13.15

1

15

70

15.61

16.24

17.75

19.72

20

20.81

21.66

23.67

Without Interference

25

26.02

27.08

29.59

Without Interference

30

31.22

32.49

Without Interference

Without Interference

35

110

36.42

37.91

Without Interference

Without Interference

45

46.83

48.74

Without Interference

Without Interference

2

8

4

4

3

3.85

50

-

Without Interference

Without Interference

Without Interference

Without Interference

1

8

-

6

10°

8.33

8.70

9.59

10.38

10

-

6

10.39

10.82

11.80

12.97

12

-

6

12.47

12.99

14.16

15.57

14

-

6

16.65

17.33

18.93

Without Interference

15

-

6

15.61

16.24

17.75

Without Interference

16

-

6

16.63

17.31

18.87

Without Interference

20

-

6

70

20.79

21.64

23.59

Without Interference

25

-

6

25.98

27.05

29.49

Without Interference

30

-

6

31.18

32.46

Without Interference

Without Interference

35

-

6

110

36.38

37.87

Without Interference

Without Interference

40

-

6

41.57

43.28

Without Interference

Without Interference

45

-

6

46.77

48.70

Without Interference

Without Interference

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a tip (R), under neck length (ℓ1) and shank diameter (d).

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Model Number
TSC-BEM2LB (Stocked Product)

Tip
R

Length Under Neck
1

Shank Diameter
d

Shank Diameter
d

Flute Length

Under Neck Diameter
d1

Overall Length
L

Under Neck Angle
θ

Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle

Figure

30'

2

50

-

6

3

3.85

110

10°

51.97

54.11

Without Interference

Without Interference

1

60

-

6

62.36

Without Interference

Without Interference

Without Interference

2.5

10

-

6

5

4.85

70

10°

10.40

10.82

11.80

Without Interference

1

15

15.61

16.24

Without Interference

Without Interference

20

20.81

21.66

Without Interference

Without Interference

25

26.02

27.08

Without Interference

Without Interference

30

31.22

Without Interference

Without Interference

Without Interference

35

110

36.42

Without Interference

Without Interference

Without Interference

40

41.63

Without Interference

Without Interference

Without Interference

45

46.83

Without Interference

Without Interference

Without Interference

50

52.04

Without Interference

Without Interference

Without Interference

3

10

-

6

6

5.85

70

-

Without Interference

Without Interference

Without Interference

Without Interference

2

20

-

Without Interference

Without Interference

Without Interference

Without Interference

25

-

Without Interference

Without Interference

Without Interference

Without Interference

30

-

Without Interference

Without Interference

Without Interference

Without Interference

35

110

-

Without Interference

Without Interference

Without Interference

Without Interference

40

-

Without Interference

Without Interference

Without Interference

Without Interference

45

-

Without Interference

Without Interference

Without Interference

Without Interference

50

-

Without Interference

Without Interference

Without Interference

Without Interference

60

-

Without Interference

Without Interference

Without Interference

Without Interference

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a tip (R), under neck length (ℓ1) and shank diameter (d).

Model Number
LN-TSC-BEM2S (Manufactured Product)

Tip
R
Length Under Neck
1
1 mm Increment Designation
Shank Diameter
d
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Figure
0.75 8 ~ 20 4 3 1.45 40 3
0.8 8 ~ 20 4 3 1.55 40 3
0.9 8 ~ 20 4 3 1.75 40 3
1 8 ~ 21 4 3 1.95 40 3
1.25 9 ~ 22 4 3.5 2.4 40 3
1.5 9 ~ 23 4 4 2.9 40 3
1.5 9 ~ 36 4 4 2.9 60 3
1.75 10 ~ 24 4 5 3.3 40 3
2 11 ~ 28 6 6 3.8 50 3
2.5 13 ~ 30 8 8 4.8 50 3

[ ! ]When ordering manufactured products, be sure to confirm the ordering examples as the model numbers differ as below when ordering a stocked product.
(1) "LN-" is prepended to the start of the model number. (2) "S" is appended to the end of the model number

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen

TSC series carbide long neck ball end mill, 2-flute / long neck model:Related Image

Grundlegende Informationen

Model Long Neck Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of Flutes(sheet) 2
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove Torsion Availability Included

Technischer Support