TSC series carbide ball end mill, regular model

TSC series carbide ball end mill, regular model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Regelmäßige Brückenlänge ermöglicht viele Nachschleifzeiten
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide ball end mill, regular model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-BEM2R3-[17-62/1]-12
SN-TSC-BEM2R4-[20-65/1]-15
SN-TSC-BEM2R5-[23-68/1]-18
SN-TSC-BEM2R6-[27-72/1]-22
SN-TSC-BEM2R8-[40-80/1]-30
SNR-TSC-BEM2R3-[17-62/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-BEM2R4-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM2R5-[23-68/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-BEM2R6-[27-72/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-BEM2R8-[35-80/1]-[5-30/1]
TSC-BEM2R0.2
TSC-BEM2R0.3
TSC-BEM2R0.4
TSC-BEM2R0.5
TSC-BEM2R0.5-6
TSC-BEM2R0.6
TSC-BEM2R0.75
TSC-BEM2R1
TSC-BEM2R1-6
TSC-BEM2R1.5
TSC-BEM2R1.5-6
TSC-BEM2R1.25
TSC-BEM2R2
TSC-BEM2R2.5
TSC-BEM2R3
TSC-BEM2R4
TSC-BEM2R5
TSC-BEM2R6
TSC-BEM2R8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Inventory Classification Outer Diameter D
(mm)
Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

-

1 8 Arbeitstage 3129017 ~ 626-0.007 ~ +0.003Standard Neck Relief62-

-

1 8 Arbeitstage 41510020 ~ 658-0.007 ~ +0.003Standard Neck Relief82-

-

1 8 Arbeitstage 51810023 ~ 6810-0.007 ~ +0.003Standard Neck Relief102-

-

1 8 Arbeitstage 62211027 ~ 7212-0.007 ~ +0.003Standard Neck Relief122-

-

1 8 Arbeitstage 83014040 ~ 8016±0.01Standard Neck Relief162-

-

1 7 Arbeitstage 35 ~ 129017 ~ 626-0.007 ~ +0.003Cutting Edge R Processing62-

-

1 7 Arbeitstage 45 ~ 1510020 ~ 658-0.007 ~ +0.003Cutting Edge R Processing82-

-

1 7 Arbeitstage 55 ~ 1810023 ~ 6810-0.007 ~ +0.003Cutting Edge R Processing102-

-

1 7 Arbeitstage 65 ~ 2211027 ~ 7212-0.007 ~ +0.003Cutting Edge R Processing122-

-

1 7 Arbeitstage 85 ~ 3014035 ~ 8016±0.01Cutting Edge R Processing162-

31.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.21.550-4±0.005Stocked Product0.4110°

29.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.31.850-4±0.005Stocked Product0.6110°

33.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.42.450-4±0.005Stocked Product0.8110°

21.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.5350-4±0.005Stocked Product1110°

28.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.5350-6±0.005Stocked Product1110°

31.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.63.650-4±0.005Stocked Product1.2110°

26.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.754.550-4±0.005Stocked Product1.5110°

20.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1650-4±0.005Stocked Product2110°

29.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1650-6±0.005Stocked Product2110°

28.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.5860-4±0.005Stocked Product3110°

27.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.5860-6±0.005Stocked Product3110°

35.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.25650-4±0.005Stocked Product2.5110°

31.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2870-6±0.005Stocked Product4110°

37.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.51280-6±0.005Stocked Product5110°

32.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 31290-6-0.007 ~ +0.003Stocked Product62-

58.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 415100-8-0.007 ~ +0.003Stocked Product82-

70.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 518100-10-0.007 ~ +0.003Stocked Product102-

102.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 622110-12-0.007 ~ +0.003Stocked Product122-

202.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 830140-16±0.01Stocked Product162-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide ball end mill, regular model:Related Image

Model Number     Shank Diameter
d
Flute Length
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Figure
Tip
R
Shank Diameter
d
TSC-BEM2R 0.2 - 4 1.5 0.4 50 1
0.3 - 4 1.8 0.6 50 1
0.4 - 4 2.4 0.8 50 1
0.5 - 4 3 1 50 1
0.5 6 6 3 1 50 1
0.6 - 4 3.6 1.2 50 1
0.75 - 4 4.5 1.5 50 1
1 - 4 6 2 50 1
1 6 6 6 2 50 1
1.25 - 4 6 2.5 50 1
1.5 - 4 8 3 60 1
1.5 6 6 8 3 60 1
2 - 6 8 4 70 1
2.5 - 6 12 5 80 1
3 - 6 12 6 90 2
4 - 8 15 8 100 2
5 - 10 18 10 100 2
6 - 12 22 12 110 2
8 - 16 30 16 140 2

[ ! ] For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a tip (R) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Capable of being re-sharpened many more times than regular blade lengths.
It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.  
[ ! ]The following additional processing services are available for the products on this page.

Grundlegende Informationen

Model Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of Flutes(sheet) 2
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove Torsion Availability Included

Technischer Support