XAC series carbide ball end mill, 2-flute / short, long shank model

XAC series carbide ball end mill, 2-flute / short, long shank model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Ideal für die hochpräzise 3D-Bearbeitung von Formen aufgrund der hohen Werkzeugsteifigkeit und der ausgezeichneten Spanabfuhr
-Für die Grobbearbeitung des Werkstücks kann eine gute Oberflächengüte nach der Bearbeitung erwartet werden.
-Langer Schafttyp, ideal für das Fräsen von tiefen Kavitäten
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise usw.
  • TiAlN
  • General Steel
  • 2 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XAC series carbide ball end mill, 2-flute / short, long shank model:Related Image

Teilenummer
XAC-LS-BEM2S2
XAC-LS-BEM2S3
XAC-LS-BEM2S4
XAC-LS-BEM2S5
XAC-LS-BEM2S6
XAC-LS-BEM2S8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Outer Diameter D
(mm)

44.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2810044

49.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 31012066

74.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 41414088

119.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5181801010

102.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6222001212

188.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8302501616

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

XAC series carbide ball end mill, 2-flute / short, long shank model:Related Image

Model Number   Flute Length
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Tip
R
XAC-LS-BEM2S 2 8 4 100 4
3 10 6 120 6
4 14 8 140 8
5 18 10 180 10
6 22 12 200 12
8 30 16 250 16


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The high tool rigidity and excellent chipping discharge makes it ideal for high precision milling of 3-dimensional molds.
Delivers a finish with a very good working surface roughness after machining.
The long shank model is ideal for machining deep grooves.

Grundlegende Informationen

Model Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of Flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) ±0.01 Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove
Inventory Classification Stocked Product Torsion Availability Included

Technischer Support