XAL series carbide ball end mill, 2-flute / short model

XAL series carbide ball end mill, 2-flute / short model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
XAL Series is the definitive choice for cost-sensitive customers
  • XAL
  • General Steel
  • 2 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XAL series carbide ball end mill, 2-flute / short model:Related Image
Teilenummer
XAL-BEM2S0.05
XAL-BEM2S0.1
XAL-BEM2S0.1-6
XAL-BEM2S0.2
XAL-BEM2S0.2-6
XAL-BEM2S0.3
XAL-BEM2S0.3-6
XAL-BEM2S0.4
XAL-BEM2S0.4-6
XAL-BEM2S0.5
XAL-BEM2S0.5-6
XAL-BEM2S0.6
XAL-BEM2S0.7
XAL-BEM2S0.8
XAL-BEM2S0.9
XAL-BEM2S0.15
XAL-BEM2S0.25
XAL-BEM2S0.35
XAL-BEM2S0.45
XAL-BEM2S0.55
XAL-BEM2S0.65
XAL-BEM2S0.75
XAL-BEM2S0.75-6
XAL-BEM2S0.85
XAL-BEM2S1
XAL-BEM2S1-4-60
XAL-BEM2S1-6
XAL-BEM2S1.05
XAL-BEM2S1.1
XAL-BEM2S1.2
XAL-BEM2S1.3
XAL-BEM2S1.4
XAL-BEM2S1.5
XAL-BEM2S1.5-6-60
XAL-BEM2S1.6
XAL-BEM2S1.7
XAL-BEM2S1.8
XAL-BEM2S1.9
XAL-BEM2S1.15
XAL-BEM2S1.25
XAL-BEM2S1.45
XAL-BEM2S1.55
XAL-BEM2S1.65
XAL-BEM2S1.75
XAL-BEM2S2
XAL-BEM2S2-6
XAL-BEM2S2.2
XAL-BEM2S2.3
XAL-BEM2S2.4
XAL-BEM2S2.5
XAL-BEM2S2.5-6-80
XAL-BEM2S2.6
XAL-BEM2S2.15
XAL-BEM2S2.75
XAL-BEM2S3
XAL-BEM2S3.5
XAL-BEM2S4
XAL-BEM2S4.5
XAL-BEM2S5
XAL-BEM2S5-10-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Outer Diameter D
(mm)
Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

60.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.050.2403±0.0050.11-

33.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.10.4403±0.0050.21-

47.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.10.4506±0.0050.21-

20.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.8504±0.0050.4115°

28.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.8506±0.0050.41-

17.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.31.2504±0.0050.6115°

27.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.31.2506±0.0050.61-

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.42504±0.0050.8115°

26.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.41.6506±0.0050.81-

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.52504±0.0051115°

20.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.52.5606±0.0051115°

20.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.63504±0.0051.2115°

24.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.72.8404±0.0051.41-

25.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.83404±0.0051.61-

35.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.93404±0.0051.81-

33.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.150.6403±0.0050.31-

20.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.251.1504±0.0050.5115°

39.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.351.4403±0.0050.71-

39.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.451.8403±0.0050.91-

53.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.552.2404±0.0051.11-

53.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.652.6404±0.0051.31-

17.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.753504±0.0051.5115°

29.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.753506±0.0051.51-

30.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.853404±0.0051.71-

15.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14504±0.0052115°

18.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16604±0.0052115°

21.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15506±0.0052115°

59.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.053404±0.0052.11-

56.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.13404±0.0052.21-

53.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.23404±0.0052.41-

50.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.33.5404±0.0052.61-

39.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.43.5404±0.0052.81-

17.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.56504±0.0053115°

19.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.56606±0.0053115°

59.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.64404±0.0053.21-

56.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.74404±0.0053.41-

44.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.85404±0.0053.61-

44.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.95404±0.0053.81-

56.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.153404±0.0052.31-

19.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.256504±0.0052.5115°

58.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.453.5404±0.0052.91-

56.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.554404±0.0053.11-

44.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.654404±0.0053.31-

28.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.755404±0.0053.51-

19.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28504±0.00542-

21.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28706±0.0054115°

73.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.26506±0.0054.41-

54.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.36506±0.0054.61-

61.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.46506±0.0054.81-

20.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.510506±0.0055115°

24.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.512806±0.0055115°

54.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.68506±0.0055.21-

69.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.156506±0.0054.31-

68.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.758506±0.0055.51-

18.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 312906-0.007 ~ +0.00362-

37.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.512608-0.007 ~ +0.00371-

29.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4141008-0.007 ~ +0.00382-

65.59 €

1 5 Arbeitstage 4.5147010-0.007 ~ +0.00391-

45.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5157010-0.007 ~ +0.003102-

49.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51810010-0.007 ~ +0.003102-

Loading...

Spezifikationen

XAL series carbide ball end mill, 2-flute / short model:Related Image

Model Number       Shank Diameter
d
Overall Length
L
Outer Diameter
D
Flute Length
Figure
Tip
R
Shank Diameter
d
Overall Length
L
XAL-BEM2S 0.05 - - 3 40 0.1 0.2 1
0.1 - - 3 40 0.2 0.4 1
0.1 6 - 6 50 0.2 0.4 1
0.15 - - 3 40 0.3 0.6 1
0.2 - - 4 50 0.4 0.8 1
0.2 6 - 6 50 0.4 0.8 1
0.25 - - 4 50 0.5 1.1 1
0.3 - - 4 50 0.6 1.2 1
0.3 6 - 6 50 0.6 1.2 1
0.35 - - 3 40 0.7 1.4 1
0.4 - - 4 50 0.8 2 1
0.4 6 - 6 50 0.8 1.6 1
0.45 - - 3 40 0.9 1.8 1
0.5 - - 4 50 1 2 1
0.5 6 - 6 60 1 2.5 1
0.55 - - 4 40 1.1 2.2 1
0.6 - - 4 50 1.2 3 1
0.65 - - 4 40 1.3 2.6 1
0.7 - - 4 40 1.4 2.8 1
0.75 - - 4 50 1.5 3 1
0.75 6 - 6 50 1.5 3 1
0.8 - - 4 40 1.6 3 1
0.85 - - 4 40 1.7 3 1
0.9 - - 4 40 1.8 3 1
1 - - 4 50 2 4 1
1 6 - 6 50 2 5 1
1 4 60 4 60 2 6 1
1.05 - - 4 40 2.1 3 1
1.1 - - 4 40 2.2 3 1
1.15 - - 4 40 2.3 3 1
1.2 - - 4 40 2.4 3 1
1.25 - - 4 50 2.5 6 1

[ ! ]For shank diameter (d) and overall length (L) specifications listed in blue, specify a tip (R), shank diameter (d) and overall length (L).

Model Number   Shank Diameter
d
Overall Length
L
Outer Diameter
D
Flute Length
Figure
Tip
R
Shank Diameter
d
Overall Length
L
XAL-BEM2S 1.3 - -

4

40

2.6 3.5 1
1.4 - -

4

40

2.8 3.5 1
1.45 - -

4

40

2.9 3.5 1
1.5 - -

4

50

3 6 1
1.5 6

60

6

60

3 6 1
1.55 - -

4

40

3.1 4 1
1.6 - -

4

40

3.2 4 1
1.65 - -

4

40

3.3 4 1
1.7 - -

4

40

3.4 4 1
1.75 - -

4

40

3.5 5 1
1.8 - -

4

40

3.6 5 1
1.9 - -

4

40

3.8 5 1
2 - -

4

50

4 8 2
2 6 -

6

70

4 8 1
2.15 - -

6

50

4.3 6 1
2.2 - -

6

50

4.4 6 1
2.3 - -

6

50

4.6 6 1
2.4 - -

6

50

4.8 6 1
2.5 - -

6

50

5 10 1
2.5 6

80

6

80

5 12 1
2.6 - -

6

50

5.2 8 1
2.75 - -

6

50

5.5 8 1
3 - -

6

90

6 12 2
3.5 - -

8

60

7 12 1
4 - -

8

100

8 14 2
4.5 - -

10

70

9 14 1
5 - -

10

70

10 15 2
5 10

100

10

100

10 18 2
5.5 - -

12

80

11 15 1
6 - -

12

75

12 25 2
6 12

110

12

110

12 25 2
7 - -

12

80

14 15 3
8 - -

16

140

16 30 2
10 - -

20

160

20 38 2

[ ! ]For shank diameter (d) and overall length (L) specifications listed in blue, specify a tip (R), shank diameter (d) and overall length (L).

Weitere Informationen


The XAL series exhibits stable wear-resistant performance when milling raw materials.
It delivers high cost performance for pre-hardened steel, aluminum, and copper alloys.
The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.

Grundlegende Informationen

Model Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 2
Coating For General Steel (AlCrN etc.) Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove Inventory Classification Stocked Product
Torsion Availability Included

Technischer Support