TSC series carbide long neck square end mill, 3-flute, 45° spiral / long neck model

TSC series carbide long neck square end mill, 3-flute, 45° spiral / long neck model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TSC series carbide long neck square end mill, 3-flute, 45° spiral / long neck model
  • TSC series carbide long neck square end mill, 3-flute, 45° spiral / long neck model
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Demonstriert hohe Leistung bei der Bearbeitung von allgemeinem Stahl, EN 1.4301 Equiv. (gesintert) und wärmebehandeltem Stahl (bis zu 50 HRC)
-Multifunktionaler Vierkant-Langhals-Typ mit hoher Vorschubfähigkeit und hervorragender Haltbarkeit
-Der 45°-Spiralwinkel macht es ideal für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung im Vergleich zu allgemeinem 30°-Spiralwinkel
-Es hat Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv in der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide long neck square end mill, 3-flute, 45° spiral / long neck model:Related Image

Teilenummer
LN-TSC-HEM3S1.5-[10-33/1]
LN-TSC-HEM3S2-[11-34/1]
LN-TSC-HEM3S2.5-[13-35/1]
LN-TSC-HEM3S3-[13-36/1]
LN-TSC-HEM3S4-[16-38/1]
LN-TSC-HEM3S5-[18-40/1]
TSC-HEM3LB1-4
TSC-HEM3LB1-6
TSC-HEM3LB1-8
TSC-HEM3LB1-10
TSC-HEM3LB1-12
TSC-HEM3LB1-16
TSC-HEM3LB1-20
TSC-HEM3LB1-25
TSC-HEM3LB1.2-6
TSC-HEM3LB1.2-8
TSC-HEM3LB1.2-10
TSC-HEM3LB1.2-12
TSC-HEM3LB1.2-16
TSC-HEM3LB1.5-6
TSC-HEM3LB1.5-8
TSC-HEM3LB1.5-10
TSC-HEM3LB1.5-12
TSC-HEM3LB1.5-16
TSC-HEM3LB1.5-20
TSC-HEM3LB2-8
TSC-HEM3LB2-10
TSC-HEM3LB2-12
TSC-HEM3LB2-14
TSC-HEM3LB2-16
TSC-HEM3LB2-18
TSC-HEM3LB2-20
TSC-HEM3LB2-25
TSC-HEM3LB2-30
TSC-HEM3LB2.5-8
TSC-HEM3LB2.5-12
TSC-HEM3LB2.5-16
TSC-HEM3LB2.5-20
TSC-HEM3LB2.5-25
TSC-HEM3LB2.5-30
TSC-HEM3LB3-8
TSC-HEM3LB3-12
TSC-HEM3LB3-16
TSC-HEM3LB3-20
TSC-HEM3LB3-25
TSC-HEM3LB3-30
TSC-HEM3LB3-40
TSC-HEM3LB4-16
TSC-HEM3LB4-20
TSC-HEM3LB4-30
TSC-HEM3LB4-40
TSC-HEM3LB5-16
TSC-HEM3LB5-25
TSC-HEM3LB5-35
TSC-HEM3LB5-50
TSC-HEM3LB6-20
TSC-HEM3LB6-30
TSC-HEM3LB6-40
TSC-HEM3LB6-50
TSC-HEM3LB6-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product Under Neck Diameter d1
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30'
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3°
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 1.54.566010 ~ 33Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkManufactured Product31.45----

-

1 8 Arbeitstage 2666011 ~ 34Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkManufactured Product31.95----

-

1 8 Arbeitstage 2.57.566013 ~ 35Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkManufactured Product32.4----

-

1 8 Arbeitstage 3865013 ~ 36Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkManufactured Product32.9----

-

1 8 Arbeitstage 41166016 ~ 38Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkManufactured Product33.8----

-

1 8 Arbeitstage 51366018 ~ 40Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkManufactured Product34.8----

35.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.54504Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product10.954.194.44.885.49

33.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.54506Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product10.956.286.597.328.24

36.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.54508Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product10.958.388.799.7610.98

36.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.545010Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product10.9510.4710.9912.2113.73

35.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.545012Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product10.9512.5713.1914.6516.48

47.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.545016Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product10.9516.7517.5819.5321.97

41.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.547020Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product10.9520.9421.9824.4127.46

49.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.547025Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product10.9526.1827.4730.51Without Interference

43.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.21.84506Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product11.156.286.597.328.24

43.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.21.84508Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product11.158.388.799.7610.98

43.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.21.845010Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product11.1510.4710.9912.2113.73

37.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.21.845012Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product11.1512.5713.1914.6516.48

49.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.21.845016Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product11.1516.7517.5819.5321.97

40.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.34506Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product11.456.286.597.328.24

48.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.34508Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product11.458.388.799.7610.98

36.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.345010Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product11.4510.4710.9912.2113.73

36.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.345012Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product11.4512.5713.1914.6516.48

34.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.345016Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product11.4516.7517.5819.5321.97

43.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.347020Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product11.4520.9421.9824.41Without Interference

37.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 234508Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product11.958.388.799.7610.98

33.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2345010Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product11.9510.4710.9912.2113.73

40.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2345012Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product11.9512.5713.1914.6516.48

39.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2345014Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product11.9514.6615.3917.0919.22

37.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2345016Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product11.9516.7517.5819.53Without Interference

44.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2347018Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product11.9518.8519.7821.97Without Interference

39.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2347020Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product11.9520.9421.9824.41Without Interference

37.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2347025Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product11.9526.1827.47Without InterferenceWithout Interference

51.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2347030Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product11.9531.4132.97Without InterferenceWithout Interference

47.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.53.754508Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product12.48.388.799.7610.98

37.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.53.7545012Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product12.412.5713.1914.65Without Interference

36.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.53.7545016Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product12.416.7517.5819.53Without Interference

38.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.53.7547020Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product12.420.9421.98Without InterferenceWithout Interference

38.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.53.7547025Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product12.426.1827.47Without InterferenceWithout Interference

51.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.53.7547030Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product12.431.4132.97Without InterferenceWithout Interference

48.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 34.56708Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product12.98.388.799.7610.98

40.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 34.567012Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product12.912.5713.1914.6516.48

43.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 34.567016Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product12.916.7517.5819.5321.97

40.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 34.567020Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product12.920.9421.9824.4127.46

42.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 34.567025Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product12.926.1827.4730.51Without Interference

57.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 34.567030Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product12.931.4132.9736.62Without Interference

53.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 34.5610040Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product12.941.8843.96Without InterferenceWithout Interference

52.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4665016Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product13.816.7517.5819.53Without Interference

51.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4667020Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product13.820.9421.9824.41Without Interference

51.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4667030Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product13.831.4132.97Without InterferenceWithout Interference

67.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 46610040Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product13.841.8843.96Without InterferenceWithout Interference

67.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 57.567016Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product14.816.7517.58Without InterferenceWithout Interference

57.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 57.567025Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product14.826.1827.47Without InterferenceWithout Interference

62.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 57.5610035Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product14.836.65Without InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

79.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 57.5610050Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product14.852.35Without InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

72.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6967020Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product25.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

65.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6967030Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product25.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

84.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 69610040Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product25.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

92.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 69610050Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product25.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

124.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 69610060Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product25.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide long neck square end mill, 3-flute, 45° spiral / long neck model:Related Image

Model Number
TSC-HEM3LB (Stocked Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck
1
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle Figure
30'
1 4 1.5 0.95 50 4 4.19 4.40 4.88 5.49 1
6 6.28 6.59 7.32 8.24
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
16 16.75 17.58 19.53 21.97
20 70 20.94 21.98 24.41 27.46
25 26.18 27.47 30.51 Without Interference
1.2 6 1.8 1.15 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
16 16.75 17.58 19.53 21.97
1.5 6 2.3 1.45 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
16 16.75 17.58 19.53 21.97
20 70 20.94 21.98 24.41 Without Interference
2 8 3 1.95 50 4 8.38 8.79 9.76 10.98 1
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
14 14.66 15.39 17.09 19.22
16 16.75 17.58 19.53 Without Interference


Model Number
TSC-HEM3LB (Stocked Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck
1
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle Figure
30'
2 18 3 1.95 70 4 18.85 19.78 21.97 Without Interference 1
20 20.94 21.98 24.41 Without Interference
25 26.18 27.47 Without Interference Without Interference
30 31.41 32.97 Without Interference Without Interference
2.5 8 3.75 2.4 50 4 8.38 8.79 9.76 10.98 1
12 12.57 13.19 14.65 Without Interference
16 16.75 17.58 19.53 Without Interference
20 70 20.94 21.98 Without Interference Without Interference
25 26.18 27.47 Without Interference Without Interference
30 31.41 32.97 Without Interference Without Interference
3 8 4.5 2.9 70 6 8.38 8.79 9.76 10.98 1
12 12.57 13.19 14.65 16.48
16 16.75 17.58 19.53 21.97
20 20.94 21.98 24.41 27.46
25 26.18 27.47 30.51 Without Interference
30 31.41 32.97 36.62 Without Interference
40 100 41.88 43.96 Without Interference Without Interference
4 16 6 3.8 50 6 16.75 17.58 19.53 Without Interference 1
20 70 20.94 21.98 24.41 Without Interference
30 31.41 32.97 Without Interference Without Interference
40 100 41.88 43.96 Without Interference Without Interference
5 16 7.5 4.8 70 6 16.75 17.58 Without Interference Without Interference 1
25 26.18 27.47 Without Interference Without Interference
35 100 36.65 Without Interference Without Interference Without Interference
50 52.35 Without Interference Without Interference Without Interference
6 20 9 5.8 70 6 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference 2
30 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference
40 100 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference
50 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference
60 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Model Number
LN-TSC-HEM3S (Manufactured Product) 

Outer Diameter
D
Length Under Neck ℓ1
1 mm Increment Designation
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
1.5 10 ~ 33 4.5 1.45 60 6 3
2 11 ~ 34 6 1.95 60 6 3
2.5 13 ~ 35 7.5 2.4 60 6 3
3 13 ~ 36 8 2.9 50 6 3
4 16 ~ 38 11 3.8 60 6 3
5 18 ~ 40 13 4.8 60 6 3

[ ! ]When ordering manufactured products, be sure to confirm the ordering examples as the model numbers differ as below when ordering a stocked product.
(1) "LN-" is prepended to the start of the model number. (2) "S" is appended to the end of the model number

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
Delivers a finish with very good surface roughness after machining.

TSC series carbide long neck square end mill, 3-flute, 45° spiral / long neck model:Related Image

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 3 Model Long Neck Square
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Geometry Mit Führung Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Technischer Support