Carbide square end mill, 4-flute / 4D Flute Length (long) model

Carbide square end mill, 4-flute / 4D Flute Length (long) model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Achieves both high levels of machining precision and reduction of processing time in side milling
  • Non-Coated
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • L (Long)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide square end mill, 4-flute / 4D Flute Length (long) model:Related Image

Teilenummer
SEC-EM4L1
SEC-EM4L2
SEC-EM4L2.5
SEC-EM4L3
SEC-EM4L4
SEC-EM4L5
SEC-EM4L6
SEC-EM4L8
SEC-EM4L10
SEC-EM4L12
SEC-PEM4L1
SEC-PEM4L2.5
SEC-PEM4L3
SEC-PEM4L4
SEC-PEM4L5
SEC-PEM4L6
SEC-PEM4L10
SEC-PEM4L12
SN-SEC-EM4L6-[29-42/1]-24
SN-SEC-EM4L8-[37-46/1]-32
SN-SEC-EM4L10-[45-70/1]-40
SN-SEC-EM4L12-[53-55/1]-48
SN-SEC-PEM4L6-[29-42/1]-24
SN-SEC-PEM4L10-[45-70/1]-40
SN-SEC-PEM4L12-[53-55/1]-48
SNR-SEC-EM4L6-[29-42/1]-[5-24/1]
SNR-SEC-EM4L8-[37-46/1]-[5-32/1]
SNR-SEC-EM4L10-[45-70/1]-[5-40/1]
SNR-SEC-EM4L12-[53-55/1]-[5-48/1]
SNR-SEC-PEM4L6-[29-42/1]-[5-24/1]
SNR-SEC-PEM4L10-[45-70/1]-[5-40/1]
SNR-SEC-PEM4L12-[53-55/1]-[5-48/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

50.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14445-Mit FührungStocked Product1

26.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28445-Mit FührungStocked Product1

39.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.510445-Mit FührungStocked Product1

26.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 312650-Mit FührungStocked Product1

28.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 416650-Mit FührungStocked Product1

31.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 520660-Mit FührungStocked Product1

33.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 624660-Mit FührungStocked Product2

62.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 832870-Mit FührungStocked Product2

79.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104010100-Mit FührungStocked Product2

92.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 124812100-Mit FührungStocked Product2

56.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14445-Sharp CornerStocked Product1

46.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.510445-Sharp CornerStocked Product1

44.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 312650-Sharp CornerStocked Product1

57.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 416650-Sharp CornerStocked Product1

39.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 520660-Sharp CornerStocked Product1

34.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 624660-Sharp CornerStocked Product2

77.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104010100-Sharp CornerStocked Product2

92.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 124812100-Sharp CornerStocked Product2

-

1 8 Arbeitstage 62466029 ~ 42Mit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 83287037 ~ 46Mit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 10401010045 ~ 70Mit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 12481210053 ~ 55Mit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 62466029 ~ 42Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 10401010045 ~ 70Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 12481210053 ~ 55Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 7 Arbeitstage 62466029 ~ 42Mit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 83287037 ~ 46Mit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 10401010045 ~ 70Mit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 12481210053 ~ 55Mit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 62466029 ~ 42Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 10401010045 ~ 70Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 12481210053 ~ 55Sharp CornerCutting Edge R Processing2

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide square end mill, 4-flute / 4D Flute Length (long) model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
SEC-EM4L
(Standard)

SEC-PEM4L
(Sharp Edge)
1 4 45 4 1
2 8 45 4 1
2.5 10 45 4 1
3 12 50 6 1
4 16 50 6 1
5 20 60 6 1
6 24 60 6 2
8 32 70 8 2
10 40 100 10 2
12 48 100 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


A general-purpose 4-flute end mill for a wide range of applications.
Delivers a finish with very good working surface roughness after machining.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Technischer Support