XAC series carbide square end mill, 4-flute / long model

XAC series carbide square end mill, 4-flute / long model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
User friendly TiAlN coated series with long flute length
  • TiAlN
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • L (Long)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XAC series carbide square end mill, 4-flute / long model:Related Image

Teilenummer
XAC-PEM4L3
XAC-PEM4L4
XAC-PEM4L5
XAC-PEM4L6
XAC-PEM4L8
XAC-PEM4L10
XAC-PEM4L12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

30.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3126501

32.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4156501

33.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5206601

36.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6206602

42.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8258702

65.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103012902

71.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 123012902

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

XAC series carbide square end mill, 4-flute / long model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
XAC-PEM4L 3 12 50 6 1
4 15 50 6 1
5 20 60 6 1
6 20 60 6 2
8 25 70 8 2
10 30 90 10 2
12 30 90 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


A general-purpose 4-flute end mill for a wide range of applications.
The blade tip has a sharp edge allowing corner edges to also be machined.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Coating TiAlN Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Technischer Support