XAL series carbide square end mill, 4-flute / 2D Flute Length (short) model

XAL series carbide square end mill, 4-flute / 2D Flute Length (short) model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Popular XAL Series with the 4-flute structure that's ideal for side milling has been further reduced in price!
  • XAL
  • General Steel
  • 4 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XAL series carbide square end mill, 4-flute / 2D Flute Length (short) model:Related Image
Teilenummer
XAL-EM4S1
XAL-EM4S1.5
XAL-EM4S2
XAL-EM4S2.5
XAL-EM4S3
XAL-EM4S3.5
XAL-EM4S4
XAL-EM4S5
XAL-EM4S6
XAL-EM4S8
XAL-EM4S9
XAL-EM4S10
XAL-EM4S12
XAL-EM4S14
XAL-EM4S15
XAL-EM4S16
XAL-EM4S18
XAL-EM4S20
XAL-PEM4S1
XAL-PEM4S1.5
XAL-PEM4S2
XAL-PEM4S2.5
XAL-PEM4S3
XAL-PEM4S4
XAL-PEM4S5
XAL-PEM4S6
XAL-PEM4S7
XAL-PEM4S8
XAL-PEM4S9
XAL-PEM4S10
XAL-PEM4S12
XAL-PEM4S14
XAL-PEM4S15
XAL-PEM4S16
XAL-PEM4S18
XAL-PEM4S20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Geometry Figure

20.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12440Mit Führung1

20.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.53440Mit Führung1

11.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24440Mit Führung1

11.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.55440Mit Führung1

11.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 36645Mit Führung1

27.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.56645Mit Führung1

13.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 48645Mit Führung1

13.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 510645Mit Führung1

14.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 612645Mit Führung2

26.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 816855Mit Führung2

54.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9181070Mit Führung1

35.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10201065Mit Führung2

46.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12241275Mit Führung2

71.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14281280Mit Führung3

130.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 153016105Mit Führung1

78.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 163216105Mit Führung2

137.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 183616105Mit Führung3

103.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204020110Mit Führung2

18.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12440Sharp Corner1

18.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.53440Sharp Corner1

11.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24440Sharp Corner1

11.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.55440Sharp Corner1

11.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 36645Sharp Corner1

13.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 48645Sharp Corner1

13.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 510645Sharp Corner1

14.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 612645Sharp Corner2

37.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 714860Sharp Corner1

26.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 816855Sharp Corner2

59.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9181070Sharp Corner1

35.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10201065Sharp Corner2

44.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12241275Sharp Corner2

71.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14281280Sharp Corner3

148.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 153016105Sharp Corner1

71.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 163216105Sharp Corner2

137.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 183616105Sharp Corner3

103.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204020110Sharp Corner2

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

XAL series carbide square end mill, 4-flute / 2D Flute Length (short) model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure Standards Y/N
Outer Diameter
D
Standard Sharp Edge
XAL-EM4S
(Standard)

XAL-PEM4S
(Sharp Edge)
1 2 40 4 1
1.5 3 40 4 1
2 4 40 4 1
2.5 5 40 4 1
3 6 45 6 1
3.5 6 45 6 1 No Standards
4 8 45 6 1
5 10 45 6 1
6 12 45 6 2
7 14 60 8 1 No Standards
8 16 55 8 2
9 18 70 10 1
10 20 65 10 2
12 24 75 12 2
14 28 80 12 3
15 30 105 16 1
16 32 105 16 2
18 36 105 16 3
20 40 110 20 2

Weitere Informationen


An affordable set price that moves according to quantity from 3 pieces and up.
The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
A 4-flute end mill ideal for side-surface work at a high machining frequency.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Coating For General Steel (AlCrN etc.) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Inventory Product □ Manufacturer Product

Technischer Support