Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model Number | Screw Diameter | Length Under Neck L (mm) | Number in Box (Piece / Box) | Weight (g / Piece) |
SSET3 | M2.6 | 8 | 1500 | 0.56 |
12 | 1000 | 0.69 | ||
M3 | 8 | 2000 | 0.78 | |
12 | 1000 | 0.94 | ||
15 | 1000 | 1.09 | ||
M4 | 8 | 1000 | 1.66 | |
12 | 500 | 1.96 | ||
20 | 500 | 2.58 | ||
M5 | 8 | 500 | 2.95 | |
12 | 500 | 3.44 | ||
15 | 500 | 3.8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | M Screw (mm) | Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.07 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 2.6 | 8 | |
130.25 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 8 | |
5.09 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 12 | |
153.73 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 12 | |
3.94 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | |
126.10 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | |
4.57 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | |
126.14 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | |
4.62 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | |
137.35 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | |
4.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | |
112.30 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | |
4.69 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | |
92.54 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 4 | 12 | |
5.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | |
126.14 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | |
5.89 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | |
137.35 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | |
6.63 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | |
98.48 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | |
6.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | |
98.48 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 |
Loading...
Material | Stainless Steel | Characteristics | With Washer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
M Screw(mm)
Length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften