Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model Number | Screw Diameter | Length Under Neck L (mm) | Nominal d | Number in Box (Piece / Box) | Weight (g / Piece) |
NABE | M2 | 5 | 3.5 | 8000 | 0.14 |
8 | 6000 | 0.19 | |||
12 | 4000 | 0.27 | |||
15 | 3000 | 0.32 | |||
M2.6 | 5 | 4.5 | 5000 | 0.29 | |
8 | 3500 | 0.38 | |||
12 | 2500 | 0.48 | |||
15 | 2000 | 0.61 | |||
20 | 1500 | 0.75 | |||
M3 | 5 | 5.5 | 3000 | 0.45 | |
8 | 2200 | 0.58 | |||
12 | 2500 | 0.74 | |||
15 | 2000 | 0.84 | |||
20 | 1500 | 1.07 | |||
25 | 1200 | 1.28 | |||
30 | 1000 | 1.45 | |||
M4 | 5 | 7 | 2500 | 0.85 | |
8 | 2000 | 1.12 | |||
12 | 1500 | 1.41 | |||
15 | 1200 | 1.62 | |||
20 | 900 | 2 | |||
M5 | 12 | 9 | 800 | 2.6 | |
15 | 700 | 2.9 | |||
M6 | 8 | 10.5 | 600 | 4.4 | |
12 | 600 | 5.1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | M Screw (mm) | Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 5 | |
2.70 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 8 | |
2.78 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 12 | |
3.02 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 15 | |
2.78 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.6 | 5 | |
2.78 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.6 | 8 | |
2.94 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.6 | 12 | |
3.17 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.6 | 15 | |
3.49 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.6 | 20 | |
2.70 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 5 | |
47.80 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 5 | |
2.70 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 8 | |
2.78 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 12 | |
3.02 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 15 | |
3.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 20 | |
3.49 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 25 | |
3.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 30 | |
2.94 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 5 | |
2.78 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 8 | |
2.78 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 12 | |
42.95 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 12 | |
3.02 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 15 | |
3.02 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 20 | |
3.17 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 12 | |
3.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 15 | |
3.49 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 8 | |
3.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 12 |
Loading...
Material | Iron |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
M Screw(mm)
Length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften