Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model) _7【100 Stk. pro Packung】

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model) _7

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Unilateral stopper cable tie fixture. White 66 nylon UL94V-2. Package sold in 100-piece sets

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Weitere Informationen

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_7:Related Image


Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_7:Related Image

Specifications

Material66 Nylon UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorWhite

Teilenummer
FH18-100P
FH50-100P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMounting Hole Diameter φ
(mm)

8.10 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 103.9

17.46 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 107

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material 66 Nylon (UL94V-2) Fixing System Screw Fastening Type Color Milky White

Technischer Support