Cable Tie Binding Tool (Soft Lever Model)

Cable Tie Binding Tool (Soft Lever Model)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Lightweight lever and non-fatiguing binding tool. Products are suitable for long working hours
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

● This is a bundling tool that can be used for nylon binding bands with a width of 6 mm or less.
● It is cut after tightening the binding band.
● The lever is light. This tool reduces the load of the worker during long-term work.


· Caution is needed when tightening. If the bundle is too loose, wires may slip out from the bundle, and if it is too tight, the wire coating may be damaged.
· Bundling is optimal when the band can be rotated on the wires, but it holds and does not come off in the lateral direction.
· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SK-F303

Spezifikationen

Cable Tie Binding Tool (Soft Lever Model):Related Image

Model NumberWeight
(g)
SK-F303306

Weitere Informationen

Guideline Table for Tightening Strength
Strength ScaleLoop Tensile Strength (kgf)
14.9
27.7
39.2
410.0
511.4
611.8
713.0
814.4
* The loop tensile strength value is an average value.
Teilenummer
SK-F303
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

103.79 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Features Soft Lever Model Suitable Cable Tie Width For Width 6 mm or less

Sie befinden sich auf der Seite für Cable Tie Binding Tool (Soft Lever Model) , die Teilenummer ist SK-F303.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SK-F303.

Technischer Support