Cable Clip (for Flat Cables / with Sponge) 【10 Stk. pro Packung】

Cable Clip (for Flat Cables / with Sponge)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Kabelklemme für Flachbandkabel mit Schwamm - Der Push-Lock-Typ macht es einfach, das Kabel zu halten. -Wird mit doppelseitigem Klebeband geliefert.

● It comes equipped with a sponge that stops flat cables from being damaged while fixing them in place.
● The push lock style makes it easy to hold cables in place.
● With double-sided tape.

* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Cable Clip (for Flat Cables / with Sponge):Related Image

Weitere Informationen

Cable Clip (for Flat Cables / with Sponge):Related Image

Model NumberMaximum
Electrical Wire Thickness
WW1W2HH1Weight (g / Piece)
FKNS-302.03245.719.214.975.87
FKNS-402.539.553.319.214.876.96
FKNS-503.06477.519.213.06.59.98


1 Pack Unit 10-piece Pack
Model NumberStandard Unit Price
1 ~ 9 Packs
FKNS-30 
FKNS-40 
FKNS-50 
Teilenummer
FKNS-40
FKNS-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW Sizes
(mm)

18.41 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1039.5

23.72 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1064

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Body: Nylon 66 UL94-V2 Cushion: Urethane Foam Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 80 Color Gray
Anchoring Method Double-sided Tape Quantity / Pack(Pcs.) 10

Technischer Support