Nylon Cable Clip (with Sponge) 【10 Stk. pro Packung】

Nylon Cable Clip (with Sponge)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Kabelklemme mit einem Schwamm, um Kabel nicht zu beschädigen.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

● With the unique one touch lock system, you can unlock it with one hand for efficient maintenance.
● It is equipped with a sponge (urethane foam), which will protect easy to damage wires or cables while keeping them fixed in place.
● The two mounting methods are affixing with tape and inserting with fixing tape.

* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Nylon Cable Clip (with Sponge):Related Image

1 Pack Unit 10-piece Pack
Model NumberType
DKN-05GSPPaste
Type
DKN-07GSP
DKN-10GSP
DKN-13GSP
DKN-16GSP
DKN-20GSP

Model NumberType
DKS-05GSPInsertion
Type
DKS-07GSP
DKS-10GSP
DKS-13GSP
DKS-16GSP
DKS-20GSP

Weitere Informationen

Nylon Cable Clip (with Sponge):Related Image
Model NumberTypeFGHCompatible Wire Outer DiameterMounting Hole DiameterMounting Plate ThicknessWeight (g / Piece)
DKS-05GSPInsertion
Type
14.62481.6 ~ 3.5Ø6.4±0.10.5 ~ 3.20.91
DKS-07GSP15.825103 ~ 5.51.14
DKS-10GSP19.629125 ~ 81.94
DKS-13GSP24.133147 ~ 113.01
DKS-16GSP27.837169 ~ 144.88
DKS-20GSP31.6401813 ~ 186.48

Model NumberTypeABCDESeal ThicknessCompatible Wire Outer DiameterWeight (g / Piece)
DKN-05GSPPaste Type10.517.519821.11.6 ~ 3.51.26
DKN-07GSP11.524103 ~ 5.51.71
DKN-10GSP15.83021122.55 ~ 83.05
DKN-13GSP20.224147 ~ 114.15
DKN-16GSP24.53625.51639 ~ 146.86
DKN-20GSP28.340301813 ~ 189.25

Specifications
MaterialBody: 66 Nylon UL94-V2
Cushion: Urethane Foam
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorGray
Teilenummer
DKN-05GSP
DKN-07GSP
DKN-10GSP
DKN-20GSP
DKS-05GSP
DKS-10GSP
DKS-13GSP
DKS-16GSP
DKS-20GSP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnchoring Method Type Compatible Wire Outer Diameter
(φmm)

16.29 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Double-sided TapePaste Model1.6 ~ 3.5

16.29 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Double-sided TapePaste Model3 ~ 5.5

16.43 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Double-sided TapePaste Model5 ~ 8

24.95 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Double-sided TapePaste Model13 ~ 18

20.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Insert AnchoringInsertion Model1.6 ~ 3.5

20.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Insert AnchoringInsertion Model5 ~ 8

20.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Insert AnchoringInsertion Model7 ~ 11

22.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Insert AnchoringInsertion Model9 ~ 14

26.62 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Insert AnchoringInsertion Model13 ~ 18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Body: Nylon 66 UL94-V2 Cushion: Urethane Foam Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 85 Color Gray
Quantity / Pack(Pcs.) 10

Technischer Support