U-Shaped Bushing (Standard Model) 【5 Stk. pro Packung】

U-Shaped Bushing (Standard Model)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Schutzbuchse, die am Rand eines quadratischen Lochs usw. angebracht wird. -Aus Nylon 6 hergestellt, ist sie hochflexibel und eignet sich für den Einsatz an den Kanten von Platten und Chassis.

● Protective cable bushing suitable for cut parts of square holes and straight lines.
● Made from nylon 6 for softness. Suited for use with chassis and panel edges.

· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

U-Shaped Bushing (Standard Model):Related Image

1 Pack Unit With Total of 5
Model NumberTotal Length (m)Size (mm)Compatible Plate Thickness
(mm)
Weight
(g / Piece)
ABCFT
NAE-01213.35.00.61.30.91.0 ~ 1.210.9
NAE-0163.75.00.91.70.91.2 ~ 1.6
13.9
NAE-0244.45.31.22.40.91.6 ~ 2.317.4
NAE-0325.35.21.53.30.92.3 ~ 3.215.8

Weitere Informationen

U-Shaped Bushing (Standard Model):Related Image
U-Shaped Bushing (Standard Model):Related Image

Specifications
Material6 Nylon
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorMilky White
Teilenummer
NAE-012
NAE-016
NAE-024
NAE-032
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCompatible Plate Thickness
(mm)

7.94 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0 ~ 1.2

8.33 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101.2 ~ 1.6

9.13 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101.6 ~ 2.3

9.83 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 102.3 ~ 3.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Main Body) 6 Nylon Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 85 Color Milky White
Quantity / Pack(P) 5 Total Length(m) 1

Technischer Support