Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OSB-13-100P
Model Number | Mounting Hole Diameter A (mm) | Size | Weight (g) | ||
B | C | L | |||
OSB-10-100P | 9 | 6 | 11.8 | 9.8 | 0.3 |
OSB-13-100P | 12.5 | 7.5 | 15.1 | 10.3 | 0.5 |
OSB-16-100P | 15.5 | 11.2 | 18.5 | 10.3 | 0.7 |
OSB-19-100P | 18.4 | 12.5 | 21.0 | 10.3 | 1.0 |
OSB-22-100P | 22 | 17 | 24.6 | 10.3 | 1.2 |
OSB-26-100P | 25.5 | 20 | 28.0 | 10.6 | 1.5 |
Material | 66 Nylon (UL94V-2) |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
Color | Black |
Material (Main Body) | 66 Nylon (UL94V-2) | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 85 | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Quantity / Pack(P) | 100 | Mounting Bore Diameter(mm) | 12.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Cable Bushing (Open Model / Slitting ), die Teilenummer ist OSB-13-100P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OSB-13-100P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften