Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Modell | Gesamtlänge (m) |
MINS12 | 5 |
MINS16 | |
MINS20 | |
MINS25 | |
MINS32 | |
MINS40 | |
MINS50 | |
MINS63 | |
MINS12 | 10 |
MINS16 | |
MINS20 | |
MINS25 | |
MINS32 | |
MINS40 | |
MINS50 | |
MINS63 | |
MINS12 | 50 (1 Rolle) |
MINS16 | |
MINS20 | |
MINS25 | |
MINS32 | |
MINS40 | 30 (1 Rolle) |
MINS50 |
Modell | Gesamtlänge (m) |
MINF12 | 5 |
MINF16 | |
MINF20 | |
MINF25 | |
MINF32 | |
MINF40 | |
MINF50 | |
MINF63 | |
MINF12 | 10 |
MINF16 | |
MINF20 | |
MINF25 | |
MINF32 | |
MINF40 | |
MINF50 | |
MINF63 | |
MINF12 | 50 (1 Rolle) |
MINF16 | |
MINF20 | |
MINF25 | |
MINF32 | |
MINF40 | 30 (1 Rolle) |
MINF50 |
Werkstoff | Häufig | Polyamid |
Spezifikation Temperaturbereich | Standard-Ausführung | −5 bis 65 °C |
Bewegliche Ausführung | −10 bis 65 °C | |
Geltende Standards | Häufig | IEC61386-23, JIS C8461-2-3 |
Farbe | Häufig | Schwarz |
UL-Normen | Standard-Ausführung | UL 94V2, UL Datei Nr.167112 |
Bewegliche Ausführung | UL 94HB, UL Datei Nr.167112 |
Modell | Ausführung | Innen-Ø φA (mm) | Außen-ø φB (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Widerstandsfähige Druckbelastung (N) Elliptizität bei 25%* | Zugfestigkeit Frakturwert (N) | Gewicht (g/m) | |
Fest | Beweglich | |||||||
MINS12 | Standard | 8.2 | 12 | 30 | 55 | 300 | 116 | Ca. 23 g |
MINS16 | 11.5 | 16 | 40 | 75 | 545 | 380 | Ca. 40 g | |
MINS20 | 15.3 | 20 | 45 | 90 | 462 | 380 | Ca. 60 g | |
MINS25 | 19.6 | 25 | 50 | 100 | 453 | 510 | Ca. 90 g | |
MINS32 | 26.0 | 32 | 85 | 165 | 397 | 650 | Ca. 110 g | |
MINS40 | 33.5 | 40 | 105 | 210 | 350 | 800 | Ca. 160 g | |
MINS50 | 42.8 | 50 | 130 | 260 | 350 | 850 | Ca. 210 g | |
MINS63 | 55.6 | 63 | 170 | 340 | 328 | 850 | Ca. 260 g | |
MINF12 | Beweglicher Teil | 8.2 | 12 | 30 | 50 | 655 | 307 | Ca. 23 g |
MINF16 | 11.5 | 16 | 40 | 70 | 545 | 282 | Ca. 40 g | |
MINF20 | 15.3 | 20 | 45 | 80 | 462 | 333 | Ca. 60 g | |
MINF25 | 19.6 | 25 | 50 | 90 | 453 | 597 | Ca. 90 g | |
MINF32 | 26.0 | 32 | 85 | 140 | 397 | 688 | Ca. 120 g | |
MINF40 | 33.5 | 40 | 100 | 190 | 350 | 940 | Ca. 170 g | |
MINF50 | 43.3 | 50 | 120 | 230 | 350 | 990 | Ca. 220 g | |
MINF63 | 56.2 | 63 | 160 | 300 | 328 | 723 | Ca. 280 g |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Operating Temperature Range (°C) | Inner Diameter (φ(mm)) | Outside Diameter (φ(mm)) | Type | Total Length (m) | UL Standard | Minimum Bending Radius (When Mounted) (R (mm)) | Minimum Bending Radius (When Movable) (R (mm)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | -10 ~ 65 | 8.2 | 12 | Moving Parts | 5 | UL 94HB | 30 | 50 | |
67.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | -10 ~ 65 | 8.2 | 12 | Moving Parts | 10 | UL 94HB | 30 | 50 | |
157.44 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | -10 ~ 65 | 8.2 | 12 | Moving Parts | 50-Reel | UL 94HB | 30 | 50 | |
38.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | -10 ~ 65 | 11.5 | 16 | Moving Parts | 5 | UL 94HB | 40 | 70 | |
76.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | -10 ~ 65 | 11.5 | 16 | Moving Parts | 10 | UL 94HB | 40 | 70 | |
177.02 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | -10 ~ 65 | 11.5 | 16 | Moving Parts | 50-Reel | UL 94HB | 40 | 70 | |
55.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | -10 ~ 65 | 15.3 | 20 | Moving Parts | 5 | UL 94HB | 45 | 80 | |
108.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | -10 ~ 65 | 15.3 | 20 | Moving Parts | 10 | UL 94HB | 45 | 80 | |
254.14 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | -10 ~ 65 | 15.3 | 20 | Moving Parts | 50-Reel | UL 94HB | 45 | 80 | |
73.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | -10 ~ 65 | 19.6 | 25 | Moving Parts | 5 | UL 94HB | 50 | 90 | |
145.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | -10 ~ 65 | 19.6 | 25 | Moving Parts | 10 | UL 94HB | 50 | 90 | |
341.85 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | -10 ~ 65 | 19.6 | 25 | Moving Parts | 50-Reel | UL 94HB | 50 | 90 | |
93.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | -10 ~ 65 | 26.0 | 32 | Moving Parts | 5 | UL 94HB | 85 | 140 | |
111.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | -10 ~ 65 | 26.0 | 32 | Moving Parts | 10 | UL 94HB | 85 | 140 | |
429.55 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | -10 ~ 65 | 26.0 | 32 | Moving Parts | 50-Reel | UL 94HB | 85 | 140 | |
129.24 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | -10 ~ 65 | 33.5 | 40 | Moving Parts | 5 | UL 94HB | 100 | 190 | |
157.96 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | -10 ~ 65 | 33.5 | 40 | Moving Parts | 10 | UL 94HB | 100 | 190 | |
397.64 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | -10 ~ 65 | 33.5 | 40 | Moving Parts | 30-Reel | UL 94HB | 100 | 190 | |
175.36 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | -10 ~ 65 | 43.3 | 50 | Moving Parts | 5 | UL 94HB | 120 | 230 | |
213.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | -10 ~ 65 | 43.3 | 50 | Moving Parts | 10 | UL 94HB | 120 | 230 | |
537.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -10 ~ 65 | 43.3 | 50 | Moving Parts | 30-Reel | UL 94HB | 120 | 230 | |
134.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | -10 ~ 65 | 56.2 | 63 | Moving Parts | 5 | UL 94HB | 160 | 300 | |
265.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | -10 ~ 65 | 56.2 | 63 | Moving Parts | 10 | UL 94HB | 160 | 300 | |
20.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | -5 ~ 65 | 8.2 | 12 | Standard | 5 | UL 94V2 | 30 | 55 | |
38.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | -5 ~ 65 | 8.2 | 12 | Standard | 10 | UL 94V2 | 30 | 55 | |
151.20 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | -5 ~ 65 | 8.2 | 12 | Standard | 50-Reel | UL 94V2 | 30 | 55 | |
22.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | -5 ~ 65 | 11.5 | 16 | Standard | 5 | UL 94V2 | 40 | 75 | |
43.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | -5 ~ 65 | 11.5 | 16 | Standard | 10 | UL 94V2 | 40 | 75 | |
170.65 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | -5 ~ 65 | 11.5 | 16 | Standard | 50-Reel | UL 94V2 | 40 | 75 | |
27.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | -5 ~ 65 | 15.3 | 20 | Standard | 5 | UL 94V2 | 45 | 90 | |
49.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | -5 ~ 65 | 15.3 | 20 | Standard | 10 | UL 94V2 | 45 | 90 | |
122.22 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | -5 ~ 65 | 15.3 | 20 | Standard | 50-Reel | UL 94V2 | 45 | 90 | |
41.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | -5 ~ 65 | 19.6 | 25 | Standard | 5 | UL 94V2 | 50 | 100 | |
80.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | -5 ~ 65 | 19.6 | 25 | Standard | 10 | UL 94V2 | 50 | 100 | |
184.38 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | -5 ~ 65 | 19.6 | 25 | Standard | 50-Reel | UL 94V2 | 50 | 100 | |
54.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | -5 ~ 65 | 26.0 | 32 | Standard | 5 | UL 94V2 | 85 | 165 | |
103.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | -5 ~ 65 | 26.0 | 32 | Standard | 10 | UL 94V2 | 85 | 165 | |
259.43 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | -5 ~ 65 | 26.0 | 32 | Standard | 50-Reel | UL 94V2 | 85 | 165 | |
74.97 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | -5 ~ 65 | 33.5 | 40 | Standard | 5 | UL 94V2 | 105 | 210 | |
145.49 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | -5 ~ 65 | 33.5 | 40 | Standard | 10 | UL 94V2 | 105 | 210 | |
221.81 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | -5 ~ 65 | 33.5 | 40 | Standard | 30-Reel | UL 94V2 | 105 | 210 | |
98.69 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | -5 ~ 65 | 42.8 | 50 | Standard | 5 | UL 94V2 | 130 | 260 | |
190.67 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | -5 ~ 65 | 42.8 | 50 | Standard | 10 | UL 94V2 | 130 | 260 | |
299.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | -5 ~ 65 | 42.8 | 50 | Standard | 30-Reel | UL 94V2 | 130 | 260 | |
129.12 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | -5 ~ 65 | 55.6 | 63 | Standard | 5 | UL 94V2 | 170 | 340 | |
152.29 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | -5 ~ 65 | 55.6 | 63 | Standard | 10 | UL 94V2 | 170 | 340 |
Loading...
Material | Polyamide | Color | Black | Applicable Standards | IEC61386-23, JIS C8461-2-3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Operating Temperature Range(°C)
Inner Diameter(φ(mm))
Outside Diameter(φ(mm))
Type
Total Length(m)
UL Standard
Minimum Bending Radius (When Mounted)(R (mm))
Minimum Bending Radius (When Movable)(R (mm))
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften