Flexible Model Tube Connector for KSN (Cylindrical Long Head)

Flexible Model Tube Connector for KSN (Cylindrical Long Head)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Schraubverbinder mit Kopf für flexible Rohre KSN Kompatibles Rohr ist KSN2.5 bis 8

· Appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Model NumberSize (Tolerance ±0.2)A Part Compatible
Tube
Weight
(g)
BCDE
BT2.552.9106KSN2.50.7
BT385.1158KSN33.8
BT4-484.3177KSN44.2
BT4-797.2137KSN43.1
BT4-8108.2137KSN44.3
BT5-797.2158KSN52.8
BT7-5.8115.9157KSN75.6

Weitere Informationen

Flexible Model Tube Connector for KSN (Cylindrical Long Head):Related Image

Flexible Model Tube Connector for KSN (Cylindrical Long Head):Related Image
Teilenummer
BT2.5
BT3
BT4-4
BT4-7
BT4-8
BT7-5.8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Suitable Tube

4.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage KSN2.5

5.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage KSN3

8.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage KSN4

9.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage KSN4

9.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage KSN4

7.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage KSN7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass Surface Finish: Nickel-plated

Technischer Support