Edelstahlrohr, Rohr (flexibler Typ)

Edelstahlrohr, Rohr (flexibler Typ)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Metallrohr aus rostfreiem Stahl (SUS304BA). ● Die Produktpalette umfasst Innendurchmessergrößen von 2,5 bis 10 für eine Vielzahl von Anwendungen

● Schutzrohr aus rostfreiem Stahl, das Kabel und Fasern vor Beschädigungen schützt.
● Flexibel ohne Dehnung für optimale Absicherung von Kabeln in beweglichen Teilen.
● Kombination mit dem speziellen Montagesteckverbinder für Geräte zum Schutz von Sensoren und Kabeln.

· Sonderlängen werden auf die spezifizierte Länge geschnitten, was zu Graten an der Schnittkante führt. Vorsichtig handhaben.
· Verwenden Sie zum Schneiden einen elektrischen Cutter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationstabelle

■ Spezifikationstabelle
ModellGrößeGröße (Toleranz ±0,3)Biegeradius
mm (±10 mm)
Gewicht
(g/m)
Innendurchmesser dAußendurchmesser D
KSN2.52.53.61617.0
334.61826.5
445.81837.0
556.82049.5
668.02257.2
779.02562.7
8810.22874.0
9.59.512.230106.8
12.712.715.835130.0
15.815.819.035155.0

Weitere Informationen

ステンレスチューブ チューブ本体(柔軟タイプ):関連画像
Teilenummer
KSN2.5-[5-50/1]
KSN2.5-[200-4990/10]
KSN3-[5-50/1]
KSN3-[200-4990/10]
KSN4-[5-50/1]
KSN4-[200-4990/10]
KSN5-[5-50/1]
KSN5-[200-4990/10]
KSN6-[5-50/1]
KSN6-[200-4990/10]
KSN7-[5-50/1]
KSN7-[200-4990/10]
KSN8-[5-50/1]
KSN8-[200-4990/10]
KSN9.5-[5-50/1]
KSN9.5-[200-4990/10]
KSN12.7-[5-50/1]
KSN12.7-[200-4990/10]
KSN15.8-[5-50/1]
KSN15.8-[200-4990/10]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inner Diameter
(φ(mm))
Outside Diameter
(φ(mm))
Bending
(mm (± 10 mm))
#2
1 8 Arbeitstage 2.53.6165 ~ 50
1 8 Arbeitstage 2.53.616200 ~ 4990
1 8 Arbeitstage 34.6185 ~ 50
1 8 Arbeitstage 34.618200 ~ 4990
1 8 Arbeitstage 45.8185 ~ 50
1 8 Arbeitstage 45.818200 ~ 4990
1 8 Arbeitstage 56.8205 ~ 50
1 8 Arbeitstage 56.820200 ~ 4990
1 8 Arbeitstage 68225 ~ 50
1 8 Arbeitstage 6822200 ~ 4990
1 8 Arbeitstage 79255 ~ 50
1 8 Arbeitstage 7925200 ~ 4990
1 8 Arbeitstage 810.2285 ~ 50
1 8 Arbeitstage 810.228200 ~ 4990
1 8 Arbeitstage 9.512.2305 ~ 50
1 8 Arbeitstage 9.512.230200 ~ 4990
1 8 Arbeitstage 12.715.8355 ~ 50
1 8 Arbeitstage 12.715.835200 ~ 4990
1 8 Arbeitstage 15.819355 ~ 50
1 8 Arbeitstage 15.81935200 ~ 4990

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material SUS304 Specified Length(mm / 10 mm Unit Specify) 200 ~ 4990 Specified Length(m / 1m Unit Specify) 5 ~ 50

Technischer Support