Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Modell | Farbe | Außen-ø D | Interne Dicke T | Steigung P | Konformer Draht-Außendurchmesser ⌀C | Gewicht (g/m) |
FP2.6 | N (Transluzentes Weiß) B (Schwarz) | 3.8 | 0.6 | 8.0 | 2,6 bis 7,0 | 7.9 |
FP4 | 5.6 | 0.8 | 10.0 | 4,0 bis 12,0 | 9.8 | |
FP6 | 7.6 | 6,0 bis 18,0 | 15.0 | |||
FP8 | 10.0 | 1.0 | 13.0 | 8,0 bis 25,0 | 18.9 | |
FP10 | 12.0 | 10,0 bis 30,0 | 35.2 | |||
FP12 | 14.0 | 16.0 | 12,0 bis 35,0 | 43.7 | ||
FP15 | 17.4 | 1.2 | 20.0 | 15,0 bis 45,0 | 53.5 | |
FP20 | 23.0 | 1.5 | 20,0 bis 60,0 | 64.6 | ||
FP25 | 28.4 | 1.7 | 25.0 | 25,0 bis 75,0 | 129.7 |
Werkstoff | Polyethylen (weich) |
Referenz Betriebstemperaturbereich | −40 °C bis +60 °C |
Farbe | Transluzent Weiß, Schwarz |
Teilenummer
|
---|
FP2.6-B-1P |
FP2.6-B-5 |
FP2.6-N-1P |
FP4-B-1P |
FP4-B-5 |
FP6-B-1P |
FP6-N-1P |
FP8-B-1P |
FP8-N-1P |
FP10-B-1P |
FP12-B-1P |
FP12-N-1P |
FP15-B-1P |
FP15-N-1P |
FP20-B-1P |
FP20-N-1P |
FP25-B-1P |
FP25-B-5 |
FP25-N-1P |
FP25-N-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Color | Outer Diameter φ (mm) | Compatible Electric Wire Outer Diameter Ø (mm) | Total Length (m) | Thickness (mm) | Pitch (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Black | 3.8 | 2.6 ~ 7.0 | 100 | 0.6 | 8 | |
4.53 € | 2 | 5 Arbeitstage | Black | 3.8 | 2.6 ~ 7.0 | 5 | 0.6 | 8 | ||
37.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Milky White | 3.8 | 2.6 ~ 7.0 | 100 | 0.6 | 8 | |
43.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Black | 5.6 | 4.0 ~ 12.0 | 100 | 0.8 | 10 | |
5.06 € | 2 | 5 Arbeitstage | Black | 5.6 | 4.0 ~ 12.0 | 5 | 0.8 | 10 | ||
59.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Black | 7.6 | 6.0 ~ 18.0 | 100 | 0.8 | 10 | |
56.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Milky White | 7.6 | 6.0 ~ 18.0 | 100 | 0.8 | 10 | |
46.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | Black | 10 | 8.0 ~ 25.0 | 50 | 1 | 13 | ||
43.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Milky White | 10 | 8.0 ~ 25.0 | 50 | 1 | 13 | |
60.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Black | 12 | 10.0 ~ 30.0 | 50 | 1 | 13 | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Black | 14 | 12.0 ~ 35.0 | 50 | 1 | 16 | |
67.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Milky White | 14 | 12.0 ~ 35.0 | 50 | 1 | 16 | |
101.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Black | 17.4 | 15.0 ~ 45.0 | 50 | 1.2 | 20 | |
93.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Milky White | 17.4 | 15.0 ~ 45.0 | 50 | 1.2 | 20 | |
70.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Black | 23 | 20.0 ~ 60.0 | 25 | 1.5 | 20 | |
66.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Milky White | 23 | 20.0 ~ 60.0 | 25 | 1.5 | 20 | |
85.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Black | 28.4 | 25.0 ~ 75.0 | 20 | 1.7 | 25 | |
29.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Black | 28.4 | 25.0 ~ 75.0 | 5 | 1.7 | 25 | |
76.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Milky White | 28.4 | 25.0 ~ 75.0 | 20 | 1.7 | 25 | |
24.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Milky White | 28.4 | 25.0 ~ 75.0 | 5 | 1.7 | 25 |
Loading...
Material | Soft Polyethylene | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 60 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color
Outer Diameter φ(mm)
Compatible Electric Wire Outer Diameter Ø(mm)
Total Length(m)
Thickness(mm)
Pitch(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften