Hitzebeständiger Silikonschlauch

Hitzebeständiger Silikonschlauch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Silikonschlauch mit ausgezeichneter elektrischer Isolierung, Witterungsbeständigkeit, chemischer Beständigkeit, Flexibilität und Hitzebeständigkeit.
  • Heat-Resistant

● Breiter Temperaturbereich, von -60 bis 180 °C, für eine breite Palette von allgemeinen industriellen Anwendungen.
● Hervorragende elektrische Isolation sowie Wetter- und chemische Beständigkeit.
● Silikon-Kautschuk wird für eine anderen Produkten überlegene Flexibilität eingesetzt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationstabelle

ModellInnen-ØAußen-øGesamtlänge
(m)
Toleranz für InnendurchmesserToleranz für AußendurchmesserGewicht
(g/m)
CP-N0.5110±0.1±0.10.7
122.6
23±0.154.4
35±0.15±0.2513.9
46±0.2±0.318.6
57±0.25±0.3522.6
68±0.3±0.425.0
710±0.35±0.546.2
811±0.4±0.5553.1
912±0.45±0.656.6
1013±0.5±0.6568.0
Einheit: mm

Übersicht der Spezifikationen

Spezifikationen
WerkstoffSilikon-Kautschuk
Betriebstemperaturbereich-60 °C bis +180 °C
Zugfestigkeit8.8 MPa (90 kgf/cm2)
Reißfestigkeit25 kgf/cm
FarbeTransluzentes Weiß (durchsichtig)
Teilenummer
CP-N-0.5-1-10
CP-N-1-2-10
CP-N-2-3-10
CP-N-3-5-10
CP-N-4-6-10
CP-N-5-7-10
CP-N-6-8-10
CP-N-7-10-10
CP-N-8-11-10
CP-N-9-12-10
CP-N-10-13-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inner Diameter φ
(mm)
Outer Diameter φ
(mm)

12.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.51

13.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12

14.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 23

22.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35

26.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 46

31.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 57

35.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 68

60.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 710

49.00 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 811

73.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 912

80.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1013

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Silicone Rubber Operating Temperature Range(°C) -60 ~ 180 Color Milky White
Total Length(m) 10

Technischer Support