Boots for RJ45, 8 colors【10 Stk. pro Packung】

Boots for RJ45, 8 colors

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Eine modulare Abdeckung für RJ45, die für LAN-Kabel verwendet wird. [Merkmale] Vielfältige Auswahl an 7 Farben - Ein vormontierter Typ, der vor der Bearbeitung des Steckers am Kabel befestigt wird [Merkmale] Schützt die angeschlossenen Teile des Kabels und des Steckers sowie die Clips einer modularen Buchse - Verhindert eine falsche Verdrahtung durch Farbkodierung
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

·1 pack contains 30 pieces.
·Appearance and specifications are subject to change without notice.
·Value priced 100 piece pack available online. (Blue Only)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Boots for RJ45, 8 colors:Related Image

1 Pack Unit 30-piece Pack

Model NumberColorQuantity per
Pack
TypeSupported Cable OD
NW060-BOOT8RD (Red) / BL (Blue) / GN (Green) /
YL (Yellow) GY (Gray) / BK (Black) / WH (White)
30P
(30-piece Pack)
For RJ45Ø5.8 mm
or less

Teilenummer
NW060-BOOT8-BK
NW060-BOOT8-BL
NW060-BOOT8-GN
NW060-BOOT8-GY
NW060-BOOT8-OR
NW060-BOOT8-RD
NW060-BOOT8-WH
NW060-BOOT8-YL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color

4.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Schwarz

4.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Blau

4.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Grün

4.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Grau

4.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Orange

4.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Rot

4.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Weiß

4.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Boots

Technischer Support