Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (DS031)

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (DS031)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Crimpwerkzeug, das zum Crimpen verschiedener Arten von blanken Crimpkontakten und Hülsen verwendet werden kann.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

● It can be used for round, Y-model, bar, and ring shaped bare crimp terminals sized between 0.08 and 1.25 mm2.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DS031

Spezifikationen

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (DS031):Related Image

Weitere Informationen

Specifications
Size (Total Length)
185mm
Weight210g
Teilenummer
DS031
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

95.24 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type Stripped Crimp Terminal Terminal Shape Round / Y-Model / Bar-Model / Ring-shaped Terminal Size(mm2) 0.3 ~ 1.25
Product Classification Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (DS031) , die Teilenummer ist DS031.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DS031.

Technischer Support