Steckbares Modell Stiftklemme, allgemeines Modell Buchse【100 Stk. pro Packung】

Steckbares Modell Stiftklemme, allgemeines Modell Buchse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Stecker-Modell-Stiftklemme von sehr zuverlässigen japanischen Herstellern. 1 Packung enthält 100 Stück
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • For Power Supply
  • For Signal
  • Caulking
  • Tin-Plated

● Weibliches Ende der Stiftklemme des Plug-in-Modells. Er kann als Relais für Drähte im Inneren von Geräten verwendet werden, indem er mit männlichen, steckbaren Modell-Stiftklemmen kombiniert wird. Das Produkt hat eine ausgezeichnete Vibrationsfestigkeit, Hitzebeständigkeit und Isolierung.


Nennstrom: 0,75 mm2: 12A, 1,25 mm2: 15A, 2,0 mm2: 20A
Nennspannung: 300 V AC


· Führen Sie das Crimpen mit den entsprechenden Werkzeugen durch.
· Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Verwenden Sie es nicht an Orten, die Wasser ausgesetzt sind.
· Erhältlich ab 1 Packung (100 Stück).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Plug-in Modell Verteiler, Allgemeines Modell Buchse:Zugehöriges Bild

1-Packung 100-Stück Packung

Weitere Informationen

Plug-in Modell Verteiler, Allgemeines Modell Buchse:Zugehöriges Bild

Tabelle der Außenmaße und Spezifikationen
ModellFarbeIsolierendes MaterialAußenmaße (Einheit: mm)Verwendbare Elektrische Anschlussleitung BereichRichtwert für die Dimensionen des Bandes (mm)Kompatibles Werkzeug
⌀A⌀B⌀C⌀DEFGLitzendraht (mm2)AWG
PC-2005-FTransparentNylon
UL94V-2
2.14.61.73.124.513.011.50.5 to 0.7520 to 186 to 7NH-32
PC-4009-FRot3.956.91.83.226.215.011.20.75 to 1.2518 to 167 to 8
PC-4020-FBlau2.43.92.014
Teilenummer
PC-2005-F
PC-4020-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Passende Drahtgröße
(AWG)
Isolierbeschichtung (Farbe)

22.22 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 102.124.520 ~ 18Transparenz

26.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 103.9526.214[Blau] Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Steckverbinder-Ausführung Serie Stiftklemme Isolierendes Material Nylon
Werkstoff UL94V-2 Terminal Modell Klassifizieren F-Modell Bemerkung Einzelheiten wie Klemmenform und Klemmenmodell entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Technischer Support