Steckbare Modell-Stiftklemme, allgemeines Modell, männlich【100 Stk. pro Packung】

Steckbare Modell-Stiftklemme, allgemeines Modell, männlich

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Stecker-Modell-Stiftklemme von sehr zuverlässigen japanischen Herstellern. 1 Packung enthält 100 Stück
  • For Power Supply
  • For Signal
  • Caulking
  • Tin-Plated

● Männliches Ende des Verteilers für das Steckmodell. Er kann als Relais für Drähte im Inneren von Geräten verwendet werden, indem er mit weiblichen, steckbaren Modell-Stiftklemmen kombiniert wird. Das Produkt hat eine ausgezeichnete Vibrationsfestigkeit, Hitzebeständigkeit und Isolierung.


Nennstrom: 0,75 mm2: 12A, 1,25 mm2: 15A, 2,0 mm2: 20A
Nennspannung: 300 V AC


· Führen Sie das Crimpen mit den entsprechenden Werkzeugen durch.
· Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Verwenden Sie es nicht an Orten, die Wasser ausgesetzt sind.
· Erhältlich ab 1 Packung (100 Stück).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Steckbare Modell-Stiftklemme, allgemeines Modell, männlich:Zugehöriges Bild
 

1-Packung100-Stück Packung

 

Weitere Informationen

Steckbare Modell-Stiftklemme, allgemeines Modell, männlich:Zugehöriges Bild

Tabelle der Außenmaße und Spezifikationen

ModellFarbeIsolierendes MaterialAußenmaße (Einheit: mm)Verwendbare Elektrische Anschlussleitung BereichRichtwert für die Dimensionen des Bandes (mm)Kompatibles Werkzeug
⌀A⌀B⌀C⌀DEFGLitzendraht (mm2)AWG
PC-2005-MTransparentNylon
UL94V-2
2.05.11.73.126.515.011.50.5 to 0.7520 to 186 to 7NH-32
PC-4009-MRot4.07.41.83.227.716.511.20.75 to 1.2518 to 167 to 8
PC-4020-MBlau2.43.92.014

 

Teilenummer
PC-2005-M
PC-4020-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Passende Drahtgröße
(AWG)
Isolierbeschichtung (Farbe)

22.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10226.520 ~ 18Transparenz

23.40 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10427.714[Blau] Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Steckverbinder-Ausführung Serie Stiftklemme Isolierendes Material Nylon
Werkstoff UL94V-2 Terminal Modell Klassifizieren M-Modell Bemerkung Einzelheiten wie Klemmenform und Klemmenmodell entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Technischer Support