EL-Steckverbinderkontakt【100 Stk. pro Packung】

EL-Steckverbinderkontakt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Die Verriegelungslanze erleichtert die Einführungsarbeiten in das Gehäuse. 1 Packung enthält 100 Stück
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Caulking
  • Tin-Plated

● Dies ist ein spezieller Kontakt für EL-Steckverbinder.
● Hersteller: J.S.T. Mfg. Co., Ltd


· Menge: 100 Stk. / Packung. Bitte beachten Sie.
· Führen Sie das Crimpen mit den empfohlenen Spezialwerkzeugen durch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

EL Steckverbinder Kontakt:Zugehöriges Bild

1 Packung pro Einheit
100-Stück Packung

ModellnummerAusführung
LLM-01T-P1.3ESAußen
(Stift)
LLF-01T-P1.3ESBuchse
(Stutzen)

 

Weitere Informationen

EL Steckverbinder Kontakt:Zugehöriges Bild

Spezifikationen

ArtikelStandard
Verwendbare Elektrische Anschlussleitung BereichAWG 26 ~ 20 (0,13 ~ 0,5 mm2)
Kompatible Elektrische Anschlussleitung Isolierung Außen1.3 to 2.7 mm

 

Teilenummer
LLF-01T-P1.3ES
LLM-01T-P1.3ES
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSContact Shape

7.14 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Female

7.14 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Male

Loading...

  1. 1

Eigenschaften

● Kompakte Relais-Steckverbinder aus Nylon mit hoher Dichte, weit verbreitet in FA-Geräten, usw.
● Durch den Einbau des Verriegelungsmechanismus nach dem Verkleben entsteht eine Konfiguration, die ein Lösen der Verklebung durch mögliche Vibrationen verhindert.
● Der gute Gütegrad und die Stabilität in der Anwendung sind darauf zurückzuführen, dass die EL-Steckverbinder den UL / CSA / TÜV-Normen entsprechen.
UL: E60389
CSA: LR20812
TÜV: R75052

Spezifikationen

ArtikelStandard
Nennspannung300 VAC / VDC (MAX)
Nennstrom5 A (MAX) *
Prüfspannung1,500 VAC (1 minute)
Durchschlagsfestigkeit1,000 MΩ oder mehr
KontaktwiderstandUrsprünglich7 mΩ oder weniger
Nach Umwelttests10 mΩ oder weniger
Verwendbare Elektrische Anschlussleitung BereichAWG26 ~ 20 (0.13 ~ 0.5 mm2)
Geeignete Elektrische Anschlussleitung Außendurchmesser1.3 to 2.7 mm
Betriebstemperaturbereich-25 to 90°C
Geeignet für Tafeldicke0.8 to 2.0 mm

* Bei Verwendung von LLM-01T-P1.3ES, LLF-01T-P1.3ES

● Der Nennstrom ist abhängig von der gecrimpten Leitung und der Gehäuse-Aderzahl. Der Nennstrom für die einzelnen Gehäuse oder elektrischen Anschlussleitungen ist in der folgenden Tabelle aufgeführt.
 Strom Einheit (A)
Ader-ZahlElektrische Anschlussleitung Drahtmaß (AWG)
# 20# 22# 24# 26
2543
4
64333
1232
15

Werkstoff

ArtikelWerkstoff
GehäuseNylon 6 (UL94V-0)
GehäusefarbeWeiße Farbe
CrimpkontaktPhosphorbronze / Verzinnt

Kombinationsbeispiel
Combination Example

Über die Kupplung

About Coupling

Grundlegende Informationen

Connector series initials D / E / F D· E· F EL Protection function (environmentally resistant) N/A
Compatible Wire AWG Size 26 ~ 20 Insulation Coating OD(mm) 1.3 ~ 2.7

Technischer Support