Han Waterproof Connector Crimper

Han Waterproof Connector Crimper

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 0999-000-0110H
  • 0999-000-0001
Contact Crimping Tool


● A special tool for crimping E contacts and D contacts. Each series can be commonly used.



· Use the B model crimping tool as shown in the picture on the right when crimping a fat wire with a conducting cross-sectional area of 1.5 mm2.
· A locator is necessary to carry out crimping with the B model tool. Select one that matches the contact. (Included with the A model).

· For B model tools, use a gauge pin and regularly adjust the crimping depth.

· 0999-000-0310 (0.14 – 4.0 mm
2)
· 0999-000-0311 (0.14 – 2.5 mm
2)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0999-000-0110H

Spezifikationen

Han Waterproof Connector Crimper:Related Image

ModelContentWeight (g)
0999-000-0110HA type crimping tool (0.5 to 4.0 mm2)640.0
0999-000-0001B type crimping tool (0.14 to 4.0 mm2)702.3
0999-000-0310B type locator (for E contact)3.7
0999-000-0311B type locator (for D contact)3.7
0999-000-0379Gauge pin for B type (0.14 to 4.0 mm2)27.0
Teilenummer
0999-000-0110H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

861.74 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type Han Waterproof Connector Core Wire Cross-sectional Area(mm2) 0.14 ~ 1.5 Product Classification Type-A Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für Han Waterproof Connector Crimper, die Teilenummer ist 0999-000-0110H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0999-000-0110H.

Technischer Support