MIL Steckverbinder Crimped Female Kontakt【100 Stk. pro Packung】

MIL Steckverbinder Crimped Female Kontakt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
MIL-Steckverbinder mit Crimp-Kontaktbuchse. Montiert den Steckverbinder beim Crimpen
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • UL
  • MIL
  • Caulking
  • Gold Plated

● Dies ist ein spezieller Kontakt für den Einbau in eine Steckverbinder Buchse.
● Verwendbare Drähte sind lose Drähte von AWG20 bis AWG28.
● UL-Nr. E52653

· Verwenden Sie für die Verkabelung ein spezielles Crimpwerkzeug.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

MIL Steckverbinder Crimped Female Kontakt:Zugehöriges Bild

1-Packung 1-Packung 100-Stück-Packung
ModellKompatibles Drahtmaß
HIF3-2022SCAWG20 ~ 22, 0,5 mm2 ~ 0,3 mm2
HIF3-2226SCAAWG22 ~ 26, 0,3 mm2 ~ 0,15 mm2
HIF3-2428SCAAWG24 ~ 28, 0,2 mm2 ~ 0,08 mm2
Vertrieb: Misumi / Hersteller: Hirose Electric

Mehr Informationen

MIL Steckverbinder Crimped Female Kontakt:Zugehöriges Bild

Spezifikationen
ModellKompatibler DrahtWerkstoffeSpezifikationenSpezielles CrimpwerkzeugGewicht g
HIF3-2022SCAWG20 to 22PhosphorbronzeGanzflächig vergoldeter loser VerteilerHIF3-TA2022HC0,1 oder weniger
HIF3-2226SCAAWG22 to 26Teilweise vergoldeter loser VerteilerHIF3-T2226HC0,1 oder weniger
HIF3-2428SCAAWG24 to 28Teilweise vergoldeter loser VerteilerHIF3-TA2428HC0,1 oder weniger
Teilenummer
HIF3-2022SC
HIF3-2226SCA
HIF3-2428SCA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCompatible Wire AWG Size

23.81 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1020

21.64 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1022

19.68 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector series initials M / N / O M·N·O MIL Applicable pin/contact Female (Socket)
Protection function (environmentally resistant) N/A Representative Standard UL

Technischer Support