MIL Connector Press-Fitting Tool for Discrete Wires

MIL Connector Press-Fitting Tool for Discrete Wires

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Loose Wire Crimping Dedicated tools

● It is a manual pressure welding tool for the pressure weld female connector for loose wires.
Ultra-compact and lightweight (about 180 g) model that can be carried around, it is suitable for work offsite.


● Applicable Wire Size: AWG24 – 28
Dimensions: (W) 25 x (L) 100 x (H) 80 mm
Weight: Approx. 180 g


· Do not process using pliers and the like instead of the dedicated tool, as it may cause disconnection or dropout.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XY2B-7006

Spezifikationen

MIL Connector Press-Fitting Tool for Discrete Wires:Related Image

ModelWeight g
XY2B-7006143.7

Weitere Informationen

MIL Connector Press-Fitting Tool for Discrete Wires:Related Image
Teilenummer
XY2B-7006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

113.88 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type MIL Connector Product Classification Pressure Contact Tool

Sie befinden sich auf der Seite für MIL Connector Press-Fitting Tool for Discrete Wires, die Teilenummer ist XY2B-7006.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XY2B-7006.

Technischer Support