CB01 Connector Original Manual Crimpers

CB01 Connector Original Manual Crimpers
  • Mengenrabatt
Ein integriertes manuelles Crimpwerkzeug, das in einem eigenen Projekt von MIAutomatenstahlI entwickelt wurde, bei dem hochwertige Materialien für die Formen des Gesenkteils verwendet wurden. Speziell für die Herstellung von Prototypenkontakten für Steckverbinder der Serie CB01 von Sumiko Tec.

● A manual crimping tool for prototypes that's used for the Sumiko Tec CB01 Series connector contact.


· Do not use it for crimping incompatible contacts. This may cause malfunction and damage of the tool.
Non-designated use may cause it to stop functioning properly.
· Calibration of this tool is not available.
· The steel part of the die uses a high-quality material that's used for molds.
Be sure to care for the tool, for instance wiping away the salt remaining from sweaty hands touching the tool during crimping.
· This is an integrated manual crimping tool that has been originally developed by Misumi.
· If the warranty of a connector manufacturer is required, the use of tools as specified by the connector manufacturer is recommended.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSHT-S01

Spezifikationen

 CB01 Connector Original Manual Crimpers:Related Image
ModelCompatible
Series
Compatible
Contact
Contact
Type
Compatible WireWeight
(g)
AWGConductor Section Area mm2Insulation OD φmm
MSHT-S01CB01CB01C5-010AMale
(Pin)

28 ~ 22

0.08 ~ 0.31.0 ~ 1.3600
CB01C6-010AFemale
(Socket)

Weitere Informationen

CB01 Connector Original Manual Crimpers:Related ImageCB01 Connector Original Manual Crimpers:Related Image
Teilenummer
MSHT-S01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

218.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type CB01 Connector Product Classification Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für CB01 Connector Original Manual Crimpers, die Teilenummer ist MSHT-S01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSHT-S01.

Technischer Support