PH-Steckverbinder gecrimpte Kontakte Kabel【50 Stk. pro Packung】

PH-Steckverbinder gecrimpte Kontakte Kabel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Keine Spezialwerkzeuge erforderlich. Ideal für die Montage vor Ort mit schneller Lieferung. 1 Paket enthält 50 Stück
  • UL
  • CSA
  • TUV
  • Caulking
  • Tin-Plated

● Verkauft in einer Packung mit gecrimpten Kabeln.
● Hochwertige gecrimpte Steckverbinderkabel, verarbeitet in einer Misumi-Fabrik
● Steckverbinder können ohne Spezialwerkzeug montiert werden.
● Lieferbar als 50 Stück / Packung

· Wenn die Verdrahtung nicht korrekt ist, entfernen Sie sie mit dem speziellen Werkzeug zum Entfernen von Kabeln.
· Zur Wiederverwendung heben Sie die Kontaktlanze an.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

PH Connector Crimped Contact Cable:Related Image

1 Packungseinheit mit insgesamt 50
ModellnummerKontakt
Ausführung
Kabelfarbe spezifiziertTeile-SpezifikationGewicht 1 m
Vorrat (1 m)
Nicht vorrätig (2 m ~)
Nicht vorrätigVerwendetes KabelVerwendeter Kontakt
Modellnummer
(g)
BPH002-24Buchse
(Stutzen)
B (Blau)
C (Weiß)
D (Schwarz)
A (Braun)
E (Rot)
F (Gelb)
G (Grün)
AWG24UL1007 TypBPH-002T-P0.5S222

Weitere Informationen

PH Connector Crimped Contact Cable:Related Image
Teilenummer
BPH002-24-A-1
BPH002-24-A-2
BPH002-24-A-3
BPH002-24-A-5
BPH002-24-A-7
BPH002-24-A-10
BPH002-24-B-1
BPH002-24-B-2
BPH002-24-B-3
BPH002-24-B-5
BPH002-24-B-7
BPH002-24-B-10
BPH002-24-C-1
BPH002-24-C-2
BPH002-24-C-3
BPH002-24-C-5
BPH002-24-C-7
BPH002-24-C-10
BPH002-24-D-1
BPH002-24-D-2
BPH002-24-D-3
BPH002-24-D-5
BPH002-24-D-7
BPH002-24-D-10
BPH002-24-E-1
BPH002-24-E-2
BPH002-24-E-3
BPH002-24-E-5
BPH002-24-E-7
BPH002-24-E-10
BPH002-24-F-1
BPH002-24-F-2
BPH002-24-F-3
BPH002-24-F-5
BPH002-24-F-7
BPH002-24-F-10
BPH002-24-G-1
BPH002-24-G-2
BPH002-24-G-3
BPH002-24-G-5
BPH002-24-G-7
BPH002-24-G-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCable Length
(m)
Cable Color

35.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -1Brown

43.53 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -2Brown

51.99 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -3Brown

68.91 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -5Brown

85.80 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -7Brown

111.18 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -10Brown

35.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101Blue

43.53 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -2Blue

51.99 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -3Blue

68.91 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -5Blue

85.80 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -7Blue

111.18 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -10Blue

35.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101White

43.53 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -2White

51.99 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -3White

68.91 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -5White

85.80 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -7White

111.18 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -10White

35.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101Black

43.53 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -2Black

51.99 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -3Black

68.91 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -5Black

85.80 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -7Black

111.18 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -10Black

35.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -1Red

43.53 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -2Red

51.99 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -3Red

68.91 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -5Red

85.80 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -7Red

111.18 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -10Red

35.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -1Yellow

43.53 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -2Yellow

51.99 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -3Yellow

68.91 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -5Yellow

85.80 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -7Yellow

111.18 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -10Yellow

35.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -1Green

43.53 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -2Green

51.99 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -3Green

68.91 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -5Green

85.80 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -7Green

111.18 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -10Green

Loading...

  1. 1

VH-Steckverbinder Gemeinsame Spezifikationen

● Ein kompakter Steckverbinder aus Nylon mit hoher Kapazität, der häufig in FA-Geräten usw. verwendet wird.
● Verfügt über einen Teilungsabstand von 3,96 mm, eine Montagehöhe von 7,5 mm und eine Dicke von 4,5 mm.
● Der gute Gütegrad und die Stabilität der Nutzung sind auf die UL / CSA / TUV-Normen zurückzuführen.
UL: E60389
CSA: LR20812
TÜV: R75122

Spezifikationen

ArtikelStandard
Nennspannung250 V AC / VDC
Nennstrom5 A (*)
Prüfspannung1.500 VAC (1 Minute)
Durchschlagsfestigkeit1.000 MΩ oder mehr
KontaktwiderstandUrsprünglich10 mΩ oder weniger
Nach Umwelttests20 mΩ oder weniger
Verwendbare Elektrische Anschlussleitung BereichAWG22 ~ 18 (0,33 ~ 0,83 mm2)
Geeignete Elektrische Anschlussleitung Außendurchmesser1.7 to 3.0 mm
Betriebstemperaturbereich-25 to 85°C

* Wenn BVH-21T-P1.1 verwendet wird

Werkstoff

ArtikelWerkstoff
GehäuseNylon 66 (UL94V-0)
GehäusefarbeWeiße Farbe
CrimpkontaktPhosphorbronze / Verzinnt
 

PH Steckverbinder Gemeinsame Spezifikationen

● Kompakte Steckverbinder aus Nylon mit hoher Dichte, die in FA-Geräten usw. weit verbreitet sind.
● Verfügt über einen Teilungsabstand von 2,0 mm, eine Montagehöhe von 7,5 mm und eine Dicke von 4,5 mm.
● Der gute Gütegrad und die Stabilität der Nutzung sind auf die UL / CSA / TUV-Normen zurückzuführen.
UL: E60389
CSA: LR20812
TUV: R75087
 

Spezifikationen

ArtikelStandard
Nennspannung100 V AC / VDC
Nennstrom2 A
Prüfspannung800 VAC (1 Minute)
Durchschlagsfestigkeit1.000 MΩ oder mehr
KontaktwiderstandUrsprünglich10 mΩ oder weniger
Nach Umwelttests20 mΩ oder weniger
Verwendbare Elektrische Anschlussleitung BereichAWG30 ~ 24 (0,05 ~ 0,22 mm2)
Geeignete Elektrische Anschlussleitung Außendurchmesser0.9 to 1.5 mm
Betriebstemperaturbereich-25 to 85°C
 

Werkstoff

ArtikelWerkstoff
GehäuseNylon 66 (UL94V-0)
GehäusefarbeWeiße Farbe
CrimpkontaktPhosphorbronze / Verzinnt

Grundlegende Informationen

Connector series initials P / Q / R P· Q· R PH Wire connection method Crimping
Protection function (environmentally resistant) N/A Compatible Wire AWG Size 24 Contact Shape Female
Compatible Connector PHR-* Quantity(pcs. / Pack) 50 Screws / Pack Applicable Contact BPH-002T-P0.5S
Applicable Cable Model UL1007-24

Technischer Support