Original MATE-N-lOK Commercial Manual Crimping Tools

Original MATE-N-lOK Commercial Manual Crimping Tools

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Crimpwerkzeug speziell für die kommerziellen Steckverbinder der Serie MATE-N-LOK von TE. -Dieses einzelne Werkzeug ermöglicht das Crimpen von Zielkontakten in den Größen AWG24 bis 14.

● A dedicated crimping tool for the commercial MATE-N-LOK series connectors.
 
· It can only crimp compatible contacts.
· Tools developed for proto-model protection work.
For product manufacturing lines, we recommend using the tools specified by the connector manufacturer.
· A die-integrated tool.
· This tool cannot be calibrated.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSHT-A03

Spezifikationen

Original MATE-N-lOK Commercial Manual Crimping Tools:Related Image

ModelCompatible
Series
Compatible
Contacts
Contact
Type
Compatible WireWeight
(g)
AWGConductor Section Area mm2Coating Outer Diameter (MAX)
MSHT-A03Commercial
MATE-N-
LOK
60618-1Male (Pin)24 ~ 180.2 ~ 0.892.5600
60620-120 ~ 140.5 ~ 2.273.3
60617-1Female (Socket)24 ~ 180.2 ~ 0.892.5
60619-120 ~ 140.5 ~ 2.273.3

■Blade type guide
Original MATE-N-lOK Commercial Manual Crimping Tools:Related Image

Weitere Informationen

Original MATE-N-lOK Commercial Manual Crimping Tools:Related Image

Original MATE-N-lOK Commercial Manual Crimping Tools:Related Image
Teilenummer
MSHT-A03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

263.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type Commercial MATE-N-LOK Connector Product Classification Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für Original MATE-N-lOK Commercial Manual Crimping Tools, die Teilenummer ist MSHT-A03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSHT-A03.

Technischer Support