Flexibler Kunststoffschlauch, Verbinder (90-Grad-Winkel)

Flexibler Kunststoffschlauch, Verbinder (90-Grad-Winkel)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Ein 90-Grad-Winkelanschluss für Harzschutzhülsen der RF-Serie Sie können ihn mit der mitgelieferten Kontermutter an einer Platte befestigen
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • UL
  • IEC
  • IP67
● Schrauben sind CTG (PF) und deutsche DIN Standard PG Größen.
● Mit der mitgelieferten Kontermutter an der Platte montierbar.
● UL-Datei Nr. E86359
● Schutzart IP67
* Im Katalog 2012 gab es einen Druckfehler.
 RQW-PG21 Gesamtlänge D
 Falsch: 27 ⇒ Richtig: 57
 

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationstabelle

Toleranz ±0,2
ModellVerwendbarer Schlauch
Produkt Seite
GewindegrößeMinimum
Innen-Ø
⌀A
Maximum
Außen-ø
⌀B
Schraube
Länge
C
Gesamtlänge
D
Gesamtlänge
E
Flansch
Durchmesser
⌀F
Gewicht
(g)
Schraube
Außen-ø
⌀G
Blende
Maße für Befestigungsbohrung
RQW9-PF16RF-9CTG1610.02014414127620.921
RQW11-PF16RF-1112.52344438
RQW16-PF16RF-1616.029.5515116
RQW21-PF22RF-21CTG2220.5375957342426.427
RQW29-PF28RF-29CTG2827.544167067433633.234
RQW36-PF36RF-36CTG3635.052188376525141.942.5
RQW48-PF54RF-48CTG5448.564219790666759.660
RQW-PG9RF-9PG912.52010363420615.215.5
RQW-PG11RF-11PG1115.5234237.523818.619
RQW-PG16RF-16PG1618.029.5125047271622.523
RQW-PG21RF-21PG2124.0375755342428.329
RQW-PG29RF-29PG2932.04467.563433637.037.5
RQW-PG36RF-36PG3636.5528370525147.047.5
RQW-PG48RF-48PG4848.564148883646759.360

Übersicht der Spezifikationen

樹脂製フレキチューブ コネクタ(90度アングル):関連画像
WerkstoffNylon 6 UL94V-0
Betriebstemperaturbereich-30 °C bis +100 °C
Geltende StandardsIEC204 CDIN ED60204
FarbeSchwarz
SchutzgradIP67
Teilenummer
RQW9-PF16
RQW11-PF16
RQW16-PF16
RQW21-PF22
RQW29-PF28
RQW36-PF36
RQW48-PF54
RQW-PG9
RQW-PG11
RQW-PG16
RQW-PG21
RQW-PG29
RQW-PG36
RQW-PG48
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSScrew Size Suitable Tube Panel Mounting Hole
(φ(mm))

8.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CTG16RF-921

8.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CTG16RF-1121

8.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CTG16RF-1621

12.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CTG22RF-2127

16.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CTG28RF-2934

22.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CTG36RF-3642.5

30.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CTG54RF-4860

8.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10RF-9PG915.5

8.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG11RF-1119

8.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG16RF-1623

12.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG21RF-2129

16.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG29RF-2937.5

24.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG36RF-3647.5

32.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG48RF-4860

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material 6 Nylon UL94V-0 Operating Temperature Range(°C) −30~100 Applicable Standards IEC204 CDIN ED60204
Color Black

Technischer Support