Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-NN)

Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-NN)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Geeignet für das Crimpen von blanken Crimpkontakten der Serie MTR mit einem Kabelquerschnitt von 1,25 bis 5,5 mm2.

● Crimping of MTR series bare crimp terminal is possible.
● MTR series wire size 1.25 – 5.5 mm2 is supported.


· This is a die separation model tool and is not intended for calibration.
· Crimp count guideline 5000 times or less.
· It cannot be repaired. Please understand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MTR-TOOL-NN

Spezifikationen

Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-NN):Related Image

Weitere Informationen

Specifications
Size (Total Length)
260mm
Weight546g
Teilenummer
MTR-TOOL-NN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

89.56 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type Stripped Crimp Terminal Terminal Shape Round / Y-Model / Bar-Model / Ring-shaped Terminal Size(mm2) 1.25 ~ 5.5
Product Classification Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-NN) , die Teilenummer ist MTR-TOOL-NN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MTR-TOOL-NN.

Technischer Support