Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1 Pack Unit
Contains 10 / 20 Units
Type | Number of Connections | Model Number | Inter-Terminal Pitch | Quantity per Pack | Compatible Terminal Blocks |
Y Type | 6 | MKSB-3Y-20P | 8.8mm | 20 | MKB10,MT-10 |
MKSB-3.5Y-20P | 10.5mm | 20 | MKB20,MT-20 | ||
MKSB-4Y-20P | 13.0mm | 20 | MKB30,MT-30 | ||
Round Type | 6 | MKSB-3-20P | 8.8mm | 20 | MKB10,MT-10 |
MKSB-3.5-20P | 10.5mm | 20 | MKB20,MT-20 | ||
MKSB-4-20P | 13.0mm | 20 | MKB30,MT-30 | ||
2 | MKSB26-10P | 19.0mm | 10 | MKB60, MT-60 | |
3 | MKSB36-10P | 19.0mm | 10 |
Teilenummer
|
---|
MKSB26-10P |
MKSB36-10P |
MKSB-3-20P |
MKSB-3Y-20P |
MKSB-3.5-20P |
MKSB-3.5Y-20P |
MKSB-4-20P |
MKSB-4Y-20P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of Connections (Pcs.) | Corresponding Terminal Block Screw | Product Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | M6 | Number of Connections 2, Inter-Terminal Pitch 19.0 for MKB30, MT-60 (Round) | |
27.67 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | M6 | Number of Connections 3, Inter-Terminal Pitch 19.0 for MKB30, MT-60 (Round) | |
33.23 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | M3 | Number of Connections 6, Inter-Terminal Pitch 8.8 for MKB10, MT-10 (Round) | |
40.26 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | M3 | Number of Connections 6, Inter-Terminal Pitch 8.8 for MKB10, MT-10 (Y Model) | |
40.92 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | M3.5 | Number of Connections 6, Inter-Terminal Pitch 10.5 for MKB20, MT-20 (Round) | |
41.34 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | M3.5 | Number of Connections 6, Inter-Terminal Pitch 10.5 for MKB20, MT-20 (Y Model) | |
59.49 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | M4 | Number of Connections 6, Inter-Terminal Pitch 13.0 for MKB30, MT-30 (Round) | |
58.91 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | M4 | Number of Connections 6, Inter-Terminal Pitch 13.0 for MKB30, MT-30 (Y Model) |
Loading...
Jumper Strip Shape | Y Model | Suitable Series | MKB / MT |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of Connections(Pcs.)
Corresponding Terminal Block Screw
Product Description
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften