MKB-Series Stopper Bracket【10 Stk. pro Packung】

MKB-Series Stopper Bracket

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • MKS9H
  • MKS9L
MKB-Serie Endklammer für Signale [Merkmale] 35 mm DIN-Schienen-Endklammer - Halterung für die Befestigung der Klemmenleiste auf der DIN-Schiene - 10 Stück pro Packung enthalten - 2 Arten von niedrigen und hohen verfügbar - Gewicht: MKS9L (15,4 g), MKS9H (17,4 g)
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

● Fastener for securing terminal blocks to DIN rails.
● Offered in 10 pieces/pack units.
● Available in short and tall models.
● Mass: MKS9L (15.4 g), MKS9H (17.4 g)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

MKB-Series Stopper Bracket:Related Image

1 Pack Unit Contains 10 Pieces

Weitere Informationen

MKB-Series Stopper Bracket:Related Image

Teilenummer
MKS9H-10P
MKS9L-10P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Height
(mm)

11.73 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 27

8.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Jumper Strip Shape Y Model Suitable Series MWI (7 mm Pitch)

Technischer Support