Binding Band Fixtures with Excellent Heat Resistance (66 Nylon) 【100 Stk. pro Packung】

Binding Band Fixtures with Excellent Heat Resistance (66 Nylon)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
66 Nylon binding band fixture with excellent heat resistance. Light green. 66 nylon UL94V-2. Package sold in 100-piece sets
  • UL

● Use in conjunction with the T□□R series heat-resistant cable ties.  

· The color will change from milky white to light blue to light green depending on the temperature and humidity.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Binding Band Fixtures with Excellent Heat Resistance (66 Nylon):Related Image

 1-pack With Total of 100

Weitere Informationen

Binding Band Fixtures with Excellent Heat Resistance (66 Nylon):Related Image

Specifications

Materials66 Nylon UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +110°C
ColorLight Green
International Certified StandardUL (E64962)

Teilenummer
CTAM1-HS
KR7G5-HS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMounting Hole Diameter φ
(mm)

35.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104.3

39.95 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material 66 Nylon (UL94V-2) Fixing System Screw Fastening Type Color Light Green

Technischer Support