Dedicated Short Bar【10 Stk. pro Packung】

Dedicated Short Bar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Dedicated Short Bar
  • Usage example
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Führt mehrere gemeinsame Anschlussklemmen. -Da es sich um einen Kabeltyp handelt, kann es frei gebogen werden.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

●A cable model that can be folded as required.
● Component Details
Crimp Terminal: 1.25-3 Both Ends (Nichifu)
Cable: UL1007, AWG 18 x 3 cm, Black (Hitachi Cable)
The crimped components are insulated with heat shrink tubing
● Mass: 1.5 g

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ESAW-SB-10P

Spezifikationen

Dedicated Short Bar:Related Image

1 Pack Unit
Contains 10 Pieces

Model Number



1 Pack
ESAW-SB-10PContains 10 Pieces

Weitere Informationen

Dedicated Short Bar:Related Image

Teilenummer
ESAW-SB-10P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

14.00 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of Connections(Pcs.) 2 Jumper Strip Shape Round Model Suitable Series ESAW-TCM
ESAW-TCM310 Parts Jumper Cable (10 Pieces Pack) Product Description Crossing for ESAW-TCM310

Sie befinden sich auf der Seite für Dedicated Short Bar, die Teilenummer ist ESAW-SB-10P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ESAW-SB-10P.

Technischer Support