Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Artikel | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Klemme Korpus, Sattel | Aluminium-Legierung | Verarbeitung von dreiwertigem Schwarzchromat |
Gummibuchse | Kautschuk (synthetisch) | — |
Modellnummer | Konform Gehäusegröße |
MMS3057-4A | 10SL, 12S |
MMS3057-6A | 14S |
MMS3057-8A | 16S, 16 |
MMS3057-10A | 18 |
MMS3057-12A | 20,22 |
MMS3057-16A | 24,28 |
MMS3057-20A | 32 |
MMS3057-24A | 36 |
Teilenummer
|
---|
MMS3057-4A |
MMS3057-6A |
MMS3057-8A |
MMS3057-10A |
MMS3057-12A |
MMS3057-16A |
MMS3057-20A |
MMS3057-24A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Compatible Shell Size | |
---|---|---|---|---|---|
4.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10SL, 12S | |
5.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14S | |
5.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16S,16 | |
5.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | |
6.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20,22 | |
7.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 24,28 | |
9.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 32 | |
11.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 36 |
Loading...
MIL Standards MS Steckverbinder
Gemeinsame Spezifikationen
Angewandtes Drahtmaß und Kontaktgröße
Die verwendbare Länge der Drahtbeschichtung beträgt etwa 1 bis 3 mm plus die Länge der Lötöffnung (Dimension L) des Kontakts. Darüber hinaus sind die Dimensionen L und D für den Steckverbinder (Stift) und die Steckverbinder-Buchse (Buchse) identisch. Prüfen Sie bei der Auswahl der Kabel auch, ob das Kabel in den Innendurchmesser der Kabelklemme passt.Kontakt | Passende Drahtgröße | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kontaktgröße | Lötlochdurchmesser øD (mm) | Stift Kontakt Kontaktierendes Teil Durchmesser øA (mm) | L (mm) | AWG | Fläche des Leiterquerschnitts (mm2) |
#16 | 1.85 | 1.6 | 6.4 | 16 bis 20 | 1,25 oder weniger |
#12 | 2.95 | 2.4 | 9.5 | 12 bis 14 | 3,5 oder weniger |
#8 | 5.31 | 3.6 | 12.7 | 8 bis 10 | 8 oder weniger |
#4 | 8.45 | 5.7 | 15.9 | 4 bis 6 | 22 oder weniger |
#0 | 11.91 | 9.1 | 15.9 | 0 bis 2 | Max. 50 |
Elektrische Eigenschaften
Kontaktwiderstand | Kontaktgröße | Teststrom DC | Spannungsabfall | Erfüllt den linken Wert, wenn er mit dem Potenzialabfalltestverfahren gemessen wird, bei dem die Steckverbinder und die Steckverbinder-Buchse auf die gleiche Weise gekuppelt werden wie im Gebrauch und ein Prüfstrom angelegt wird. |
---|---|---|---|---|
#16 | 20 A | 21 mV oder weniger | ||
#12 | 35 A | 20 mV oder weniger | ||
#8 | 60 A | 12 mV oder weniger | ||
#4 | 110 A | 10 mV oder weniger | ||
#0 | 200 A | 10 mV oder weniger |
Mechanische Eigenschaften
Temperaturschock | Niedrige Temperatur | Hohe Temperatur | Betrachten Sie die linke niedrige Temperatur und die hohe Temperatur als einen Zyklus und führen Sie kontinuierlich 5 Zyklen durch. Belassen Sie es bei niedriger Temperatur und hoher Temperatur für 30 Minuten oder länger. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-55 +0°C - 5°C | +125 +3°C - 0°C | ||||||
(1) Es gibt keine Risse oder Brüche in den Steckverbindern. (2) Die Spannungsfestigkeitsprüfung ist nach Abschluss bestanden. | |||||||
Feuchtigkeitsbeständigkeit | Erfüllt die folgende Spannungsfestigkeit. | Nachdem Sie ein Paar aus einem angeschlossenen Steckverbinder und einer Plattenmontage 14 Tage lang einer Temperatur von 71 ± 2 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 ± 3% ausgesetzt haben, führen Sie den in der linken Tabelle aufgeführten Stehspannungstest 5 Minuten lang ohne Trocknung durch. | |||||
Test Klassifizierungssymbol | VAC (RMS) | ||||||
INST | 300 | ||||||
A | 750 | ||||||
D | 1,350 | ||||||
E | 1,875 | ||||||
B | 2,775 | ||||||
C | 4,500 | ||||||
Korrosion | (1) Es gibt keine Korrosion, die die Verbindung oder die Trennung von Steckverbindern beschädigen könnte, oder eine Belastung durch unedles Metall. (2) Messung des Kontaktwiderstands | Nachdem Sie das Gerät 48 Stunden lang einem Salzsprühnebel bei einer Temperatur von 35 °C und einer Konzentration von 5% ausgesetzt haben, waschen Sie es mit Wasser ab, lassen es 12 Stunden lang bei 38 ±3 °C in einem Tank mit Luftumwälzung trocknen und führen dann Tests zum Kontaktwiderstand und zur Spannungsfestigkeit durch. | |||||
Kontaktgröße | Teststrom | Spannungsabfall (oder weniger) | |||||
#16 | 20 A | 35 mV | |||||
#12 | 35 | 30 | |||||
#8 | 60 | 25 | |||||
#4 | 110 | 20 | |||||
#0 | 200 | 20 | |||||
(3) Erfüllt die folgende Spannungsfestigkeit. | |||||||
Test Klassifizierungssymbol | VAC (RMS) | Klassifizierungssymbol | VAC (RMS) | ||||
INST | 400 | E | 2,500 | ||||
A | 1,000 | B | 3,500 | ||||
D | 1,800 | C | 6,000 |
Umweltbezogene Merkmale
Kontakt Einzelgerät Einsteck-/Entnahmekraft | Kontaktgröße | Durchschnittlich | Maximum | Minimum | Messen Sie die Einführungs- und Entnahmekraft mit einem zufällig ausgewählten männlichen und weiblichen Testobjekts. Die durchschnittliche Kraft muss dem links angezeigten Durchschnittswert oder weniger entsprechen, 96% aller Werte müssen dem Maximalwert oder weniger entsprechen und alle Werte müssen dem Minimalwert oder mehr entsprechen. |
---|---|---|---|---|---|
#16 | 0,95 kg | 1,36 kg | 0,11 kg | ||
#12 | 1.59 | 2.27 | 0.23 | ||
#8 | 3.18 | 4.54 | 0.34 | ||
#4 | 4.76 | 6.8 | 0.45 | ||
#0 | 6.35 | 9.07 | 0.91 | ||
Kontakt Haltekraft | Kontaktgröße | Axiale Belastung (kg) | Kontaktgröße | Axiale Belastung (kg) | Hält der axialen Belastung in beiden links gezeigten Richtungen stand. |
#16 | 4.5 | #4 | 9.1 | ||
#12 | 6.8 | #0 | 11.3 | ||
#8 | 9.1 | ||||
Vibration | (1) Während des Tests gibt es keine Stromunterbrechung von 10 μsec oder mehr. (2) Die Spannungsfestigkeitsprüfung ist nach Abschluss bestanden. (3) Es gibt keine Unterbrechungen, Risse oder Brüche in irgendeinem Teil. | Kuppeln Sie einen Steckverbinder und eine Plattenmontage, die auf normale Weise mit Draht verbunden sind, und führen Sie einen Vibrationstest nach MIL-STD-1344 durch. Legen Sie einen Strom von 100 mA an den Steckverbinder an, prüfen Sie in geeigneter Weise, ob der Strom unterbrochen wurde, und führen Sie dann einen Stehspannungstest und einen Test des äußeren Erscheinungsbildes durch. | |||
Stoß | (1) Erfüllt nach der Fertigstellung den erforderlichen Kontaktwiderstand. (2) Kein Teil ist gerissen, gebrochen oder gelockert. | Wenden Sie eine Beschleunigung von 50 G auf den Steckverbinder und die mit dem Draht verbundene Plattenmontage in einem Winkel von 90 Grad zu jeder Achsrichtung an. | |||
Leben | (1) Erfüllt die Anforderungen an den Kontaktwiderstand. (2) Es liegen keine elektrischen oder mechanischen Anomalien vor. | Entfernen Sie die Überwurfmutter vom Steckverbinder und führen Sie das Einsetzen und Entfernen 500 Mal mit einer Geschwindigkeit von höchstens 600 Mal pro Stunde durch. |
Kontaktanordnungstabelle (in der Reihenfolge der Ader Anzahl), Blick auf die Kupplungsfläche des Steckverbinders (Stift).
Arrangement Nr.
Die Gehäusegröße des gesamten Steckverbinders finden Sie auf der linken Seite. Die Anordnungsnummer seiner Kontakte finden Sie rechts. Zusammen bilden sie das Arrangement Nr.Konfiguration der Anzahl der Adern
Die Größe pro Kontakt finden Sie rechts. Die Anzahl der Kontakte steht auf der linken Seite.Arrangement Nr. | Kontakt Form | Kontaktkonfiguration | Nennstrom (A) (Hinweis 1) | Isolationswiderstand MΩ (oder mehr) | Nennspannung (*2) (*3) | Test Klassifizierung (Hinweis 4) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragen Größe | Arrangement Nummer | Gesamtzahl der Adern | Konfiguration der Anzahl der Adern | Kontakt Größe | VDC oder weniger Zeichen sind Kontakt-Nr. | VAC (RMS) oder weniger Zeichen sind Kontakt-Nr. () ist die Stehspannung / VAC (RMS) | ||||
10SL | 3 | P Außen (Stift) S Buchse (Stutzen) | 3 | 3 | #16 | 13 | 5,000 | 700 | 500 (2,000) | A |
4 | 2 | 2 | ||||||||
12S | 3 | 2 | 2 | |||||||
14S | 1 | 3 | 3 | |||||||
2 | 4 | 4 | 250 | 200 (1000) | INST | |||||
5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||
7 | 3 | 3 | 700 | 500 (2,000) | A | |||||
9 | 2 | 2 | ||||||||
16S | 1 | 7 | 7 | |||||||
5 | 3 | 3 | ||||||||
8 | 5 | 5 | ||||||||
16 | 10 | 3 | 3 | #12 | 23 | |||||
18 | 1 | 10 | 10 | #16 | 13 | BCFG-700, Sonstige-250 | BCFG-500 (2.000),Sonstige-200 (1.000) | A (BCFG) INST (Sonstige) | ||
4 | 4 | 4 | 1,250 | 900 (2,800) | D | |||||
5 | 3 | 2 | #12 | 23 | ||||||
1 | #16 | 13 | ||||||||
8 | 8 | 1 | #12 | 23 | 700 | 500 (2,000) | A | |||
7 | #16 | 13 | ||||||||
10 | 4 | 4 | #12 | 23 | ||||||
11 | 5 | 5 | ||||||||
12 | 6 | 6 | #16 | 13 | ||||||
19 | 10 | 10 | ||||||||
20 | 5 | 5 | ||||||||
21 | 3 | 3 | #12 | 23 | ||||||
22 | 3 | 3 | #16 | 13 | 1,250 | 900 (2,800) | D | |||
20 | 2 | 1 | 1 | #0 | 150 | ABHG-1250, CDEF-700 | ABHG-900 (2,800), CDEF-500 (2,000) | D (ABHG) A (CDEF) | ||
4 | 4 | 4 | #12 | 23 | 700 | 500 (2,000) | A | |||
7 | 8 | 8 | #16 | 13 | ||||||
15 | 7 | 7 | #12 | 23 | ||||||
16 | 9 | 2 | ||||||||
7 | #16 | 13 | ||||||||
17 | 6 | 5 | #12 | 23 | ||||||
1 | #16 | 13 | ||||||||
18 | 9 | 3 | #12 | 23 | ||||||
6 | #16 | 13 | ||||||||
22 | 6 | 3 | #8 | 46 | ||||||
3 | #16 | 13 | ||||||||
23 | 2 | 2 | #8 | 46 | ||||||
27 | 14 | 14 | #16 | 13 | ||||||
29 | 17 | 17 | ||||||||
22 | 2 | 3 | 3 | #8 | 46 | 1,250 | 900 (2,800) | D | ||
10 | 4 | 4 | #16 | 13 | 1,750 | 1,250 (3,500) | E | |||
14 | 19 | 19 | 700 | 500 (2,000) | A | |||||
19 | 14 | 14 | ||||||||
22 | 4 | 4 | #8 | 46 | ||||||
23 | 8 | 8 | #12 | 23 | H-1250, Sonstige-700 | H-900 (2.800), Sonstige-500 (2.000) | D (H) A (Sonstige) | |||
28 | 7 | 7 | 700 | 500 (2,000) | A | |||||
24 | 2 | 7 | 7 | 1,250 | 900 (2,800) | D | ||||
5 | 16 | 16 | #16 | 13 | 700 | 500 (2,000) | A | |||
7 | 16 | 2 | #12 | 23 | ||||||
14 | #16 | 13 | ||||||||
10 | 7 | 7 | #8 | 46 | ||||||
11 | 9 | 3 | ||||||||
6 | #12 | 23 | ||||||||
20 | 11 | 2 | 1,250 | 900 (2,800) | D | |||||
9 | #16 | 13 | ||||||||
22 | 4 | 4 | #8 | 46 | ||||||
28 | 24 | 24 | #16 | 13 | 250 | 200 (1000) | INST | |||
28 | 6 | P Außen (Stift) S Buchse (Stutzen) | 3 | 3 | #4 | 80 | 5,000 | 1,250 | 900 (2,800) | D |
10 | 7 | 2 | G-1250, Sonstige-700 | G-900 (2,800), 2 #8 46 Sonstige-500 (2.000) | D (G) A (Sonstige) | |||||
2 | #8 | 46 | ||||||||
3 | #12 | 13 | ||||||||
11 | 22 | 4 | 700 | 500 (2,000) | A | |||||
18 | #16 | 13 | ||||||||
12 | 26 | 26 | ||||||||
15 | 35 | 35 | ||||||||
16 | 20 | 20 | ||||||||
20 | 14 | 10 | #12 | 23 | ||||||
4 | #16 | 13 | ||||||||
21 | 37 | 37 | ||||||||
32 | 1 | 5 | 2 | #0 | 150 | A-1750, Sonstige-1250 | A-1250 (3,500), Sonstige-900 (2.800) | (A) D (Sonstige) | ||
3 | #12 | 23 | ||||||||
2 | 5 | 3 | #4 | 80 | 1,750 | 1,250 (3,500) | E | |||
2 | #16 | 13 | ||||||||
5 | 2 | 2 | #0 | 150 | 1,250 | 900 (2,800) | D | |||
7 | 35 | 7 | #12 | 23 | ABhj-250, Sonstige-700 | ABhj-200 (1,000) Sonstige-500 (2.000) | INST (ABhj) A (Sonstige) | |||
28 | #16 | 13 | ||||||||
8 | 30 | 6 | #12 | 23 | 700 | 500 (2,000) | A | |||
24 | #16 | 13 | ||||||||
9 | 14 | 2 | #4 | 80 | 1,250 | 900 (2,800) | D | |||
12 | #16 | 13 | ||||||||
32 A | 10 | 54 | 54 | 700 | 500 (2,000) | A | ||||
32 | 17 | 4 | 4 | #4 | 80 | 1,250 | 900 (2,800) | D | ||
414 | 52 | 52 | #16 | 13 | 700 | 500 (2,000) | A | |||
36 | 3 | 6 | 3 | #0 | 150 | 1,250 | 900 (2,800) | D | ||
3 | #12 | 23 | ||||||||
4 | 3 | 3 | #0 | 150 | A-1250, BC-700 | A-900 (2,800), BC-500 (2,000) | D (A) A (BC) | |||
5 | 4 | 4 | 700 | 500 (2,000) | A | |||||
9 | 31 | 1 | #4 | 80 | ||||||
2 | #8 | 46 | ||||||||
14 | #12 | 23 | ||||||||
14 | #16 | 13 | ||||||||
10 | 48 | 48 | ||||||||
73 | 73 | 73 | ||||||||
48 | 5 | 100 | 1 | #8 | 46 | |||||
9 | #12 | 23 | ||||||||
90 | #16 | 13 |
Änderung der Schlüsselposition (Winkel) zur Vermeidung von Fehlern beim Einsetze
Gerader Steckverbinder
Skizze
Gehäusegröße | Kupplungsschraube A Gewinde | Dimensionen (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabeleinführung ⌀B ±0.3 | Effektive Gewindelänge J ±0.3 | Gesamtlänge L oder weniger | Außen-ø Q ±0.8 | Installationsrohr Schraube V Gewinde | Gewindelänge W oder mehr | ||
10SL | 5/8-24UNEF-2B | 9.6 | 13.49 | 34.9 | 22.22 | 5/8-24UNEF-2A | 9.53 |
12S | 3/4-20UNEF-2B | 9.6 | 13.5 | 42.8 | 25.4 | 5/8-24UNEF-2A | 9.5 |
14S | 7/8-20UNEF-2B | 12.5 | 13.5 | 42.8 | 28.6 | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 |
16S | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 13.5 | 42.8 | 31.8 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
16 | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 18.3 | 52.4 | 31.8 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2B | 20.2 | 18.3 | 52.4 | 34.1 | 1-20UNEF-2A | 9.5 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2B | 23.0 | 18.3 | 55.6 | 37.3 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2B | 23.2 | 18.3 | 55.6 | 40.5 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2B | 29.5 | 18.3 | 58.7 | 43.7 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
28 | 1-3/4-18UNS-2B | 29.8 | 18.3 | 58.7 | 50.0 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
32 | 2-18UNS-2B | 37.5 | 18.3 | 61.9 | 56.4 | 1-3/4-18UNS-2A | 11.1 |
36 | 2-1/4-16UN-2B | 43.8 | 18.3 | 61.9 | 62.7 | 2-18UNS-2A | 12.7 |
48 | 3-16UN-2B | 69.1 | 18.3 | 65.1 | 81.8 | 3-16UN-2A | 15.9 |
Winkel-Steckverbinder
Skizze
Gehäusegröße | Kupplungsschraube A Gewinde | Dimensionen (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabeleinführung B ±0.3 | Effektive Gewindelänge J ±0.3 | Gesamtlänge L oder weniger | M ±0.8 | Außen-ø Q ±0.8 | U ±0.8 | Installationsrohr Schraube V Gewinde | Gewindelänge W oder mehr | ||
12S | 3/4-20UNEF-2B | 9.6 | 13.5 | 50.8 | 41.7 | 25.4 | 25.4 | 5/8-24UNEF-2A | 9.5 |
14S | 7/8-20UNEF-2B | 12.5 | 13.5 | 54.0 | 43.3 | 28.6 | 27.0 | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 |
16S | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 13.5 | 60.3 | 48.0 | 31.8 | 28.6 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
16 | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 18.3 | 65.1 | 52.8 | 31.8 | 28.6 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2B | 18.6 | 18.3 | 68.3 | 54.4 | 34.1 | 32.1 | 1-20UNEF-2A | 9.5 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2B | 23.0 | 18.3 | 77.0 | 60.7 | 37.3 | 33.7 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2B | 23.2 | 18.3 | 77.0 | 60.7 | 40.5 | 33.3 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2B | 28.0 | 18.3 | 86.5 | 67.1 | 43.7 | 34.9 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
28 | 1-3/4-18UNS-2B | 28.2 | 18.3 | 86.5 | 67.1 | 50.0 | 38.5 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
32,32 A | 2-18UNS-2B | 35.9 | 18.3 | 95.2 | 71.8 | 56.4 | 46.4 | 1-3/4-18UNS-2A | 11.1 |
36 | 2-1/4-16UN-2B | 42.2 | 18.3 | 100.0 | 73.4 | 62.7 | 51.2 | 2-18UNS-2A | 12.7 |
48 | 3-16UN-2B | 65.9 | 18.3 | 125.4 | 86.5 | 81.8 | 59.1 | 3-16UN-2A | 15.9 |
Relaisstecker
Skizze
Gehäusegröße | Kupplungsschraube A Gewinde | Dimensionen (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektives Gewinde B oder mehr | Gesamtlänge L oder weniger | Länge bis Flansch M +0.4 -0 | Außen-ø N oder weniger | Installationsrohr Schraube V Gewinde | Gewindelänge W oder mehr | ||
12S | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 26.97 | 5/8-24UNEF-2A | 25.4 |
14S | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 29.36 | 3/4-20UNEF-2A | 27.0 |
16S | 1-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 31.75 | 7/8-20UNEF-2A | 28.6 |
16 | 1-20UNEF-2A | 15.9 | 52.37 | 19.0 | 31.75 | 7/8-20UNEF-2A | 28.6 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2A | 15.9 | 52.37 | 19.0 | 34.14 | 1-20UNEF-2A | 32.1 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2A | 15.9 | 55.58 | 19.0 | 37.31 | 1-3/16-18UNEF-2A | 33.7 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2A | 15.9 | 55.58 | 19.0 | 40.49 | 1-3/16-18UNEF-2A | 33.3 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2A | 15.9 | 58.72 | 19.0 | 43.66 | 1-7/16-18UNEF-2A | 34.9 |
28 | 1-3/4-18UNS-2A | 15.9 | 58.72 | 19.0 | 50.01 | 1-7/16-18UNEF-2A | 38.5 |
32,32 A | 2-18UNS-2A | 15.9 | 61.93 | 19.0 | 56.36 | 1-3/4UNS-2A | 46.4 |
36 | 2-1/4-16UN-2A | 15.9 | 61.93 | 19.0 | 62.71 | 2-18UNS-2A | 51.2 |
48 | 3-16UN-2A | 15.9 | 65.07 | 15.9 | 81.76 | 3-16UN-2A | 59.1 |
Plattenmontagehalter
Skizze
Gehäusegröße |
| Dimensionen (mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| M +0.79 -0 | ⌀N +0 -4.78 | R ±0.13 | S ±0.79 | ⌀T +0.25 - 0.13 | |||||||||||
10SL | 5/8-24UNEF-2A | 9.53 | 2.1 | 21.9 | 14.28 | 15.9 | 18.26 | 25.4 | 3.05 | |||||||||
12S | 3/4-20UNEF-2A | 9.52 | 2.4 | 24.3 | 14.27 | 19.86 | 20.62 | 27.79 | 3.05 | |||||||||
14S | 7/8-20UNEF-2A | 9.52 | 2.4 | 24.3 | 14.27 | 23.01 | 23.01 | 30.18 | 3.05 | |||||||||
16S | 1-20UNEF-2A | 9.52 | 2.4 | 24.3 | 14.27 | 24.61 | 24.61 | 32.54 | 3.05 | |||||||||
16 | 1-20UNEF-2A | 15.88 | 2.4 | 29.1 | 19.05 | 24.61 | 24.61 | 32.54 | 3.05 | |||||||||
18 | 1-1/8-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 28.6 | 19.05 | 26.97 | 26.97 | 34.92 | 3.05 | |||||||||
20 | 1-1/4-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 29.4 | 19.05 | 29.36 | 29.36 | 38.10 | 3.05 | |||||||||
22 | 1-3/8-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 29.4 | 19.05 | 31.75 | 31.75 | 41.28 | 3.05 | |||||||||
24 | 1-1/2-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 33.4 | 20.62 | 34.92 | 34.92 | 44.45 | 3.73 | |||||||||
28 | 1-3/4-18UNS-2A | 15.88 | 3.0 | 33.4 | 20.62 | 39.67 | 39.67 | 50.80 | 3.73 | |||||||||
32, 32A | 2-18UNS-2A | 15.88 | 4.3 | 33.4 | 22.22 | 44.45 | 44.45 | 57.15 | 4.39 | |||||||||
36 | 2-1/4-16UN-2A | 15.88 | 4.3 | 33.4 | 22.22 | 49.23 | 49.23 | 63.50 | 4.39 | |||||||||
48 | 3-16UN-2A | 15.88 | 4.3 | 34.2 | 22.22 | 66.68 | 66.68 | 82.55 | 4.39 |
Current Capacity of Entire Connector
Total Number of Cores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction Factor (%) | 1 | 0.943 | 0.886 | 0.829 | 0.771 | 0.714 | 0.657 | 0.6 | 0.543 | 0.486 | 0.429 | 0.371 | 0.314 | 0.257 |
Soldering Method
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Compatible Shell Size
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften