Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Product No. | Cable Type | Compatible Electric Wire | A | B | C | D | E | Mounting Panel Thickness F | Mounting Tool | Weight (g / Piece) | Specification | ||
Type | Size | Cable Finished Outer Diameter(Catalog Value) | Recommended Finish Dimensions (Actual Measured Value) | ||||||||||
SR | F21-100P | Flat Type Cord | 2.3 x 4.5 2.8 x 5.3 | - | 9.5 | 10.36 | 3.98 | 10.3 | 8.7 | 0.5 ~ 1.6 | KT-1 | 0.5 | UL |
F23-100P | 2.3 x 4.5 2.8 x 5.3 | - | 9.5 | 10.50 | 4.57 | 10.3 | 8.7 | 1.8 ~ 3.2 | 0.5 | UL | |||
F31-100P | 3.0 x 5.6 | - | 11.0 | 11.58 | 4.94 | 10.3 | 9.9 | 1.0 ~ 1.6 | 0.8 | — | |||
F41-100P | 3.0 x 7.1 3.8 x 7.6 | - | 12.7 | 13.42 | 4.12 | 10.3 | 11.8 | 0.5 ~ 1.6 | 1.0 | UL | |||
F51-100P | 5 x 10.4 | - | 14.3 | 15.66 | 6.44 | 15.2 | 13.2 | 0.5 ~ 1.6 | 1.7 | — | |||
F53-100P | 5 x 10.4 | - | 13.2 | 15.06 | 7.15 | 15.2 | 13 | 1.8 ~ 3.5 | 2.8 | — | |||
5R1-100P | Round Cable | Ø6.2 ~ Ø7.4 | Approx. Ø5.8 ~ Ø6.5mm | 12.7 | 14.28 | 4.17 | 11.0 | 11.5 | 0.5 ~ 1.6 | 1.0 | — | ||
5R2-100P | Ø6.2 ~ Ø7.4 | Approx. Ø5.8 ~ Ø6.5mm | 12.7 | 13.53 | 4.52 | 11.0 | 11.5 | 1.8 ~ 2.5 | 1.0 | — | |||
6W2-100P | Ø7.6 | Approx. Ø6.5 ~ Ø6.8mm | 12.7 | 13.08 | 4.62 | 11.0 | 11.8 | 1.8 ~ 2.3 | 2.0 | — | |||
6P1-100P | Ø7.4 ~ Ø8.2 | - | 15.9 | 16.26 | 6.14 | 14.8 | 14.0 | 0.5 ~ 1.6 | 2.0 | UL | |||
6P3-100P | Ø7.4 ~ Ø8.2 | - | 15.9 | 16.28 | 5.99 | 14.8 | 14.0 | 1.9 ~ 3.2 | 1.5 | UL | |||
6R1-100P | Ø8.2 ~ Ø9.2 | Approx. Ø7.6 ~ Ø8.2mm | 15.9 | 16.05 | 5.82 | 14.8 | 14.0 | 0.5 ~ 1.6 | 1.5 | UL | |||
6R3-100P | Ø8.2 ~ Ø9.2 | Approx. Ø7.6 ~ Ø8.2mm | 15.9 | 16.31 | 6.06 | 14.8 | 14.0 | 1.9 ~ 3.2 | 0.8 | UL | |||
7R1-100P | Ø9.4 | Approx. Ø1 | 19.0 | 19.92 | 7.80 | 19.0 | 16.5 | 0.5 ~ 1.6 | 1.5 | — | |||
7R3-100P | Ø9.4 | Approx. Ø1 | 19.0 | 20.03 | 8.06 | 19.0 | 16.5 | 1.9 ~ 3.2 | 1.5 | — | |||
8R3-100P | Ø12 ~ Ø15.2 | - | 22.2 | 22.63 | 8.86 | 20.6 | 21.3 | 1.9 ~ 3.2 | 0.8 | — |
Material | 66 Nylon UL94V-2 |
Operating Temperature Range | -40°C ~ 85°C |
Color | Black |
Teilenummer
|
---|
SR-6P3-100P |
SR-F41-100P |
SR-F53-100P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mounting Plate Thickness (mm) | Cable Model | Compatible Electric Wire Finished Outer Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.41 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.9 ~ 3.2 | Round Cable | φ7.4-φ8.2 | |
10.42 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 ~ 1.6 | Flat Type Cord | 3.0 x 7.1, 3.8 x 7.6 | |
10.39 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.8 ~ 3.5 | Flat Type Cord | 5 x 10.4 |
Loading...
Material (Main Body) | 66 Nylon UL94V-2 | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 85 | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Quantity / Pack(P) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mounting Plate Thickness(mm)
Cable Model
Compatible Electric Wire Finished Outer Diameter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften