[NAAMS] Führungswinkel I-Form

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[NAAMS] Rough Locator I-Shape:Verwandte bildanzeige

Ausführung Material Behandlung
ARL_ _ _ 1.0038-äquiv. -
ARL_ _ _H 1.0038-äquiv. Aufgekohlt und gehärtet, 58-62 Rc, 1,0-1,5 mm tief.


Toleranz

Abmaße Fabrikation Bearbeitung
0,0 ± 1,5 ± 0,3

Spezifikationen

Artikelnummer
     
Ausführung   Spezifikationen
ARL   146H
ARL   321


Standard-NAAMS Grobzentrierer

Ausführung A Längenauswahl / Material T W S
145,0 mm 170,0 mm 195,0 mm 220,0 mm 245,0 mm 270,0 mm 295,0 mm 320,0 mm
ARL 145 170 195 220 245 270 298 320 9,0-10,0 32,0 10,5-11,0
145H 170H 195H 220H 245H 270H 298H 320H 9,0-10,0 32,0 10,5-11,0
146 171 196 221 246 271 299 321 6,0-7,0 19,0 9,0-9,5
146H 171H 196H 221H 246H 271H 299H 321H 6,0-7,0 19,0 9,0-9,5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ARL145
ARL145H
ARL146
ARL146H
ARL170
ARL170H
ARL171
ARL171H
ARL195
ARL195H
ARL196
ARL196H
ARL220
ARL220H
ARL221
ARL221H
ARL245
ARL245H
ARL246
ARL246H
ARL270
ARL270H
ARL271
ARL271H
ARL298
ARL298H
ARL299
ARL299H
ARL320
ARL320H
ARL321
ARL321H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge A
(mm)
Oberflächenbehandlung Breite W
(mm)

36.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 145Nicht gehärtet32

32.14 €

1 Verfügbar 29 Arbeitstage 145Gehärtet32

17.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 145Nicht gehärtet19

32.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

145Gehärtet19

36.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 170Nicht gehärtet32

32.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 170Gehärtet32

17.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 170Nicht gehärtet19

32.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 170Gehärtet19

36.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 195Nicht gehärtet32

32.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 195Gehärtet32

17.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 195Nicht gehärtet19

32.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 195Gehärtet19

36.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 220Nicht gehärtet32

32.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 220Gehärtet32

17.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 220Nicht gehärtet19

32.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 220Gehärtet19

36.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 245Nicht gehärtet32

32.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 245Gehärtet32

17.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 245Nicht gehärtet19

32.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 245Gehärtet19

36.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 270Nicht gehärtet32

32.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 270Gehärtet32

17.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 270Nicht gehärtet19

32.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 270Gehärtet19

36.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 295Nicht gehärtet32

32.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 295Gehärtet32

17.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 295Nicht gehärtet19

32.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 295Gehärtet19

36.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 320Nicht gehärtet32

32.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 320Gehärtet32

17.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 320Nicht gehärtet19

32.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 320Gehärtet19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form I Form Kunststoffführung Ohne Kunststoff

Technischer Support