• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ausrichtstücke (horizontal geneigt) , Ausführung mit zwei Dübellöchern und einer Durchgangsbohrung

Ausrichtstücke (horizontal geneigt) , Ausführung mit zwei Dübellöchern und einer Durchgangsbohrung
[Merkmale] Form der Aufnahmefläche: Quergefälle, Befestigungslöcher: Dies ist ein Aufnahmeblock mit 2 Dübellöchern und 1 Durchgangsloch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Ausrichtstücke (horizontal geneigt), Ausführung mit zwei Dübellöchern und einer Durchgangsbohrung:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Härte
Einzelposten R/L-Satz
UKSHW UKS2HW EN 1.0038 Äquiv. -
UKCHW UKC2HW EN 1.1206 Äquiv. Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –
UKUHW UKU2HW EN 1.4301 Äquiv. -

Spezifikationen

Teilenummer - L - H - W - A - B - N - P - K - G - E
UKS2HW16 - L46 - H15 - W30 - A35 - B31.2 - N9 - P20 - K6 - G32 - E7
■Einzelposten
Teilenummer L
1 mm Schritte
H*1 W*2
1 mm Schritte
A*3 B*3 N
(Durchgangsbohrung)
P*4 K
(Dübelloch)
G*4 E*4
Ausführung T 0.01 mm Schritte
UKSHW
UKCHW
UKUHW
9
12
16
19
20
29~70 10
12
15
20
17~58 10~100 7
9
0.1 mm Schritte 6
8
0.1 mm Schritte 0.1 mm Schritte
*1 H + 1 ≤ (Mindestwert von A, B)
*2 10 ≤ L - W wenn (Maximalwert von A, B) ≤ 60; 12 ≤ L - W wenn (Maximalwert von A, B) > 60.
*3 (Maximalwert von A, B) - (Mindestwert von A, B) ≤ 21
*4 Mindestwanddicken von ≥ 1mm sind einzuhalten.
■R/L-Satz
Teilenummer L
1 mm Schritte
H*1 W*2
1 mm Schritte
A*3 B*3 N
(Durchgangsbohrung)
P*4 K
(Dübelloch)
G*4 E*4
Ausführung T 0.01 mm Schritte
UKS2HW
UKC2HW
UKU2HW
9
12
16
19
20
29~70 10
12
15
20
17~58 10~100 7
9
0.1 mm Schritte 6
8
0.1 mm Schritte 0.1 mm Schritte
*1 H + 1 ≤ (Mindestwert von A, B)
*2 10 ≤ L - W wenn (Maximalwert von A, B) ≤ 60; 12 ≤ L - W wenn (Maximalwert von A, B) > 60.
*3 (Maximalwert von A, B) - (Mindestwert von A, B) ≤ 21
*4 Mindestwanddicken von ≥ 1mm sind einzuhalten.

Optionen

Ausrichtstücke (horizontal geneigt), Ausführung mit zwei Dübellöchern und einer Durchgangsbohrung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UKC2HW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEinzelposition / R/L-Satz Werkstoff Härte
(HRC)
T-Maß- Auswahl
(mm)
01.L-Maß- Spezifikation
(mm)
02.H-Maß- Auswahl
(mm)
03.W-Maß- Spezifikation
(mm)
04.A-Maß- Spezifikation
(mm)
05.B-Maß- Spezifikation
(mm)
06.Montagebohrung (Durchgangsbohrung)[N] 07.Montagebohrung (Gewindebohrung)[M] 08.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[Z] 10.Maße Montagebohrung[P]
(mm)
11.Dübelloch[K] 12.Dübellochteilung[G]
(mm)
13.Einbaumaß für Dübelloch[E]
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -R/L-SatzEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -R/L-SatzEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EinzelpostenEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EinzelpostenEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EinzelpostenEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EinzelpostenEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EinzelpostenEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EinzelpostenEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EinzelpostenEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EinzelpostenEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EinzelpostenEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EinzelpostenEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EinzelpostenEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EinzelpostenEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EinzelpostenEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EinzelpostenEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EinzelpostenEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EinzelpostenEN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -R/L-SatzEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -R/L-SatzEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -R/L-SatzEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -R/L-SatzEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10R/L-SatzEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EinzelpostenEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EinzelpostenEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EinzelpostenEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EinzelpostenEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EinzelpostenEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EinzelpostenEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EinzelpostenEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EinzelpostenEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EinzelpostenEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EinzelpostenEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EinzelpostenEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EinzelpostenEN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

Loading...

Grundlegende Informationen

Form der aufnehmenden Fläche Horizontal geneigt Montagebohrung Zwei Dübellöcher und eine Durchgangsbohrung

Technischer Support